Bushing M Metric - QD Bushing
Maska
Bushings & Hubs
Bushings & Hubs
QD Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{maska/bushings_and_hubs/bushings_and_hubs/qd_bushing/qd_bush_m_mm_asmtab.prj},{NB=MX100MM},{KEYHELP=1},{BSA=M},{BORE=100MM},{BORE1=3.937008},{A=1.25000000},{B=6.50000000},{D=9.12500000},{E=5.50000000},{F=5.18750000},{G=0.406},{H=0.09375000},{L=6.75000000},{Z=4.1889},{W=1.1024},{D1=0.25197},{M=7.87500000},{CS=4=3/4 X7},{SS=3/8-16 UNC x 1/2\"},{WEIGHT=48.5},{NDM=0.750000},{KDM=0.642000},{S=0.12000},{DRILL=0.81250},{J=0.630},{DRILL2=0.43750},{NDM1=0.375},{KDM1=0.307},{LONG=0.50000},{HELP=0.400},{FILLET=0.0468750},{LOCKNUT=3/4},{SETSCREW=3/8-16UNC1/2},{RAD=0.050},{KEY=-},{BOLT=3/4-10 UNC},{E1=3.058},{E2=2.061},{RAD1=55},{B1=6.1816},{PPATH=../parts/qd_bushing_m_mm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
L
[인치]
M
Bolt Circle M
[인치]
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
[인치]
SS
Set Screw Dimensions
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
MX75MM
MX75MM
75MM
1 1/4
6 1/2
9 1/8
5 1/2
5 3/16
0.406
3/32
6 3/4
7 7/8
4=3/4 X7
3/8-16 UNC x 1/2"
48.5
MX80MM
MX80MM
80MM
1 1/4
6 1/2
9 1/8
5 1/2
5 3/16
0.406
3/32
6 3/4
7 7/8
4=3/4 X7
3/8-16 UNC x 1/2"
48.5
MX90MM
MX90MM
90MM
1 1/4
6 1/2
9 1/8
5 1/2
5 3/16
0.406
3/32
6 3/4
7 7/8
4=3/4 X7
3/8-16 UNC x 1/2"
48.5
MX95MM
MX95MM
95MM
1 1/4
6 1/2
9 1/8
5 1/2
5 3/16
0.406
3/32
6 3/4
7 7/8
4=3/4 X7
3/8-16 UNC x 1/2"
48.5
MX100MM
MX100MM
100MM
1 1/4
6 1/2
9 1/8
5 1/2
5 3/16
0.406
3/32
6 3/4
7 7/8
4=3/4 X7
3/8-16 UNC x 1/2"
48.5
MX105MM
MX105MM
105MM
1 1/4
6 1/2
9 1/8
5 1/2
5 3/16
0.406
3/32
6 3/4
7 7/8
4=3/4 X7
3/8-16 UNC x 1/2"
48.5
MX110MM
MX110MM
110MM
1 1/4
6 1/2
9 1/8
5 1/2
5 3/16
0.406
3/32
6 3/4
7 7/8
4=3/4 X7
3/8-16 UNC x 1/2"
48.5
MX115MM
MX115MM
115MM
1 1/4
6 1/2
9 1/8
5 1/2
5 3/16
0.406
3/32
6 3/4
7 7/8
4=3/4 X7
3/8-16 UNC x 1/2"
48.5
MX120MM
MX120MM
120MM
1 1/4
6 1/2
9 1/8
5 1/2
5 3/16
0.406
3/32
6 3/4
7 7/8
4=3/4 X7
3/8-16 UNC x 1/2"
48.5
MX125MM
MX125MM
125MM
1 1/4
6 1/2
9 1/8
5 1/2
5 3/16
0.406
3/32
6 3/4
7 7/8
4=3/4 X7
3/8-16 UNC x 1/2"
48.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성