피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 732.1 - Cylinder head shoulder bolts, Steel
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Swing Bolts, Shoulder Screws, Thrust Bolts
GN 732.1 Cylinder Head Shoulder Bolt, Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/augenschrauben_passchrauben_druckschrauben/gn732_1_st/gn732_1_st.prj},{NB=Bundschraube GN 732.1-M8-10-8-ST},{PARTNUMBER=GN 732.1-M8-10-8-ST},{NORMNR=GN 732.1},{D1=M8},{D1G=8},{D2=10},{L1=8},{L1X=8,10,12,14,15},{D3=16},{L2=11},{L3=5},{D1K=6.446},{S=5},{N=2.0},{T=2.4},{R1=0.400},{R2=0.600},{V1=6.400},{V2=7.500},{LL1=2.000},{LL2=3.200},{CH=0.800},{DX=2.000},{DX1=9.630},{DX2=6.000},{DY=2.000},{WEIGHT=0.0140},{CTN=73181568},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{SW=5.000},{SWL=3.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
Length +0,20/+0,13
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M5-6-5-ST
M5
6
5
12
7
3
2
0.0040
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M5-6-6-ST
M5
6
6
12
7
3
3
0.0043
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M5-6-7-ST
M5
6
7
12
7
3
3
0.0050
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M5-6-8-ST
M5
6
8
12
7
3
3
0.0050
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M6-8-5-ST
M6
8
5
14
8
4
4
0.0080
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M6-8-6-ST
M6
8
6
14
8
4
4
0.0087
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M6-8-8-ST
M6
8
8
14
8
4
4
0.0077
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M6-8-9-ST
M6
8
9
14
8
4
4
0.0090
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M6-8-10-ST
M6
8
10
14
8
4
4
0.0085
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M6-8-12-ST
M6
8
12
14
8
4
4
0.0100
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M6-8-13-ST
M6
8
13
14
8
4
4
0.0080
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M8-10-8-ST
M8
10
8
16
11
5
5
0.0140
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M8-10-10-ST
M8
10
10
16
11
5
5
0.0150
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M8-10-12-ST
M8
10
12
16
11
5
5
0.0170
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M8-10-14-ST
M8
10
14
16
11
5
5
0.0189
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M8-10-15-ST
M8
10
15
16
11
5
5
0.0180
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M10-12-12-ST
M10
12
12
19
13
6
6
0.0280
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M10-12-14-ST
M10
12
14
19
13
6
6
0.0300
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M10-12-16-ST
M10
12
16
19
13
6
6
0.0260
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M10-12-17-ST
M10
12
17
19
13
6
6
0.0328
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M12-14-14-ST
M12
14
14
22
16
8
8
0.0480
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M12-14-16-ST
M12
14
16
22
16
8
8
0.0500
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M12-14-18-ST
M12
14
18
22
16
8
8
0.0530
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M14-16-17-ST
M14
16
17
25
19
8
8
0.0714
73181568
YES
Cylinder head shoulder bo...
GN 732.1-M14-16-18-ST
M14
16
18
25
19
8
8
0.0729
73181568
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 913 3 MS - Grub screws Type MS
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 913 3 KU - Grub screws Type KU
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 251 - Setting bolts, Type AK, locating surface with rounded end, hardene...
Ganter
19.06.2024
GN 913.5 KU - Stainless Steel-Grub screw, Type KU, with KU-pin
Ganter
19.06.2024
GN 251 - Setting bolts, Type BK, locating surface with Polyurethan disc
Ganter
19.06.2024
GN 913.5 MS - Stainless Steel-Grub screw, Type MS, with MS-pin
Ganter
19.06.2024
GN 913.2 A - Grub screws, Type A, with ball point
Ganter
19.06.2024
GN 913.2 B - Grub screws, Type B, with pike
Ganter
19.06.2024
GN 1524 - Stainless Steel-Swing bolts, with long threaded bolt
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 1524 - Swing bolts, with long threaded bolt
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 806 A - Protective caps type A
Ganter
19.06.2024
GN 806 B - Protective caps type B
Ganter
19.06.2024
GN 933.5-KU - Stainless Steel-Hexagon head screws, Type KU, Plastic pivot (...
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 444 NI - Stainless Steel-Swing bolts
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성