카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
BTL-B - Fluted grip knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
BTL
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/btl/btl_b.prj},{NB=Fluted grip knobs BTL.20 B-M6},{CODE=6402},{DESCRIPTION=BTL.20 B-M6},{DIM01=20},{DIM02=M6},{DIM03=21},{DIM04=11},{DIM05=11},{DIM06=12},{DIM07=12},{WEIGHT=7},{NDM=6},{KDM=4.917}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Fluted grip knobs BTL.20 ...
6401
BTL.20 B-M5
20
M5
21
11
11
12
10
6
Fluted grip knobs BTL.20 ...
6402
BTL.20 B-M6
20
M6
21
11
11
12
12
7
Fluted grip knobs BTL.25 ...
6431
BTL.25 B-M6
26
M6
26
16
15
15
12
10
Fluted grip knobs BTL.25 ...
6432
BTL.25 B-M8
26
M8
26
16
15
15
13
9
Fluted grip knobs BTL.32 ...
6462
BTL.32 B-M8
32
M8
30
17
21
17
15
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성