카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BTEss - Universal tension arm - Stainless steel
HPC
Gears and sprockets
Chain and belt tensioners
Tension arm
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/tensioner/ratchet/bte_ss.prj},{NB=hpc_BTE3-M8/SS},{REF=BTE3-M8/SS},{A1=100},{A2=80},{B=63},{C=25},{D=10.5},{E=48},{F=8.5},{G=21},{H=112.5},{J=5},{K=10},{M=M8},{CO=24},{FA1=0-140},{FA2=0-170},{MAS=0.38},{INFO=INFO},{MX=8.000},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ØD
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
ØM
ⁿ/ₐ
CO
Tightening torque
[Nm]
FA1
Load (0-32°) A1
[N]
FA2
Load (0-32°) A2
[N]
MAS
Weight
[kg]
HPC - BTE2-M6/SS
BTE2-M6/SS
80
60
52
20
8.5
38
8.0
16
90.0
5
7
M6
10
0-90
0-110
0.21
HPC - BTE3-M8/SS
BTE3-M8/SS
100
80
63
25
10.5
48
8.5
21
112.5
5
10
M8
24
0-140
0-170
0.38
HPC - BTE4-M10/SS
BTE4-M10/SS
100
80
78
30
10.5
59
8.5
25
115.0
6
12
M10
48
0-320
0-430
0.62
HPC - BTE5-M12/SS
BTE5-M12/SS
130
100
108
50
12.5
76
10.5
34
155.0
8
15
M12
82
0-820
0-1050
1.70
HPC - BTE6-M16/SS
BTE6-M16/SS
175
140
140
60
20.5
92
12.5
41
205.0
10
17
M16
199
0-1500
0-1880
3.42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성