您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BR PP-St Flange blind ANSI/DIN-EN
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Flange connection
Powered by
CAD模型選擇
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_07/blindflansch.prj},{NB=914414A238 PP-RCT Blindflansch D110 (High)},{ARTNR=914414A238},{LOG=High},{KD=110},{VAR=ANSI},{PNLBS=150},{PN=},{DN=4},{DN1=113.030},{DA=229},{C=18},{KNL=8},{DL=20},{DK=190},{GW=2.880},{VE1=1},{VE2=10},{GTIN=4041941091043},{CERT1=},{CERT2=},{CERT3=},{CERT4=},{ZN=},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Blindflansch},{KDALG=110}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
Artikel Nr.
ⁿ/ₐ
KD
d
[mm]
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
PNLBS
[lbs.]
PN
gebohrt drilled
[bar]
DN
ⁿ/ₐ
DA
Da
[mm]
C
[mm]
KNL
nL
[mm]
DL
[mm]
DK
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
VE1
PU1
ⁿ/ₐ
VE2
PU2
ⁿ/ₐ
914408A238 PP-RCT Blindfl...
914408A238
32
ANSI
150
1
114
16
4
16
79
0.510
1
30
914409A238 PP-RCT Blindfl...
914409A238
40
ANSI
150
1 1/4
130
16
4
16
89
0.740
1
20
914410A238 PP-RCT Blindfl...
914410A238
50
ANSI
150
1 1/2
133
18
4
16
98
0.860
1
15
914411A238 PP-RCT Blindfl...
914411A238
63
ANSI
150
2
162
18
4
20
121
1.220
1
14
914412A238 PP-RCT Blindfl...
914412A238
75
ANSI
150
2 1/2
181
18
4
20
140
1.540
1
15
914413A238 PP-RCT Blindfl...
914413A238
90
ANSI
150
3
194
18
4
20
152
1.840
1
10
914414A238 PP-RCT Blindfl...
914414A238
110
ANSI
150
4
229
18
8
20
190
2.880
1
10
914408E135 PP-RCT Blindfl...
914408E135
32
DIN/EN
10/16
115
18
4
14
85
0.600
1
-
914409E135 PP-RCT Blindfl...
914409E135
40
DIN/EN
10/16
140
17
4
18
100
0.830
1
-
914410E135 PP-RCT Blindfl...
914410E135
50
DIN/EN
10/16
150
18
4
18
110
1.060
1
-
914411E135 PP-RCT Blindfl...
914411E135
63
DIN/EN
10/16
165
18
4
18
125
1.300
1
-
914412E135 PP-RCT Blindfl...
914412E135
75
DIN/EN
10/16
185
18
4
18
145
1.580
1
-
914413E135 PP-RCT Blindfl...
914413E135
90
DIN/EN
10/16
200
20
8
18
160
2.280
1
-
914414E135 PP-RCT Blindfl...
914414E135
110/125
DIN/EN
10/16
220
20
8
18
180
2.810
1
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表