bpk01 21 - Cam bearing follower
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bpk01_21.prj},{NB=BPK02-d8-PP},{CODE=BPK02},{TYPE=dnljkpxxyzx},{MAT=SUS440C},{DD=8},{DDH7=8},{DDTOL=-0/-0.015},{MFQ=PP},{D=19},{M=M8},{MP=1.25},{B=11},{B1=12.0},{L=32},{DD1=0},{V=11},{EE=0.25},{H=4},{RR=0.5},{FF=13},{C1=4.17},{C01=4.65},{C2=8.13},{C02=11.2},{F0=4.73},{F1=4.02},{F2=1.37},{N1=20000},{N2=8700},{MG1=28.5},{MG2=29.0},{MM=7.5},{S=13},{EE1=14.38},{PPATH=bpk01_22/assem/bpk01_22_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DDH7
dh7
[mm]
DDTOL
h7
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
tolerance
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
Pitch
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
V
[mm]
EE
Eccentricity e
[mm]
H
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f(min)
[min]
C1
With cage C (KN)
[KN]
C01
With cage Co(KN)
[KN]
C2
Full needle C (KN)
ⁿ/ₐ
C02
Full needle Co (KN)
ⁿ/ₐ
F0
Maximum allowable load Fo(KN)
[KN]
F1
Cylindrical outer ring KN
[KN]
F2
Spherical outer ring KN
[KN]
N1
With cage
[1/min]
N2
Full needle
ⁿ/ₐ
MG1
With cage
[g]
MG2
Full needle
[g]
BPK01-d6-PP
BPK01
Eccentric cylindrical typ...
SUJ2
6
6
0/-0.012
16
0/-0.008
M6
1.00
11
12.0
28
0
9
0.25
3
0.5
11
3.59
3.58
6.94
8.5
2.11
3.43
1.08
25000
11000
18.5
19.0
BPK01-d8-PP
BPK01
Eccentric cylindrical typ...
SUJ2
8
8
-0/-0.015
19
0/-0.009
M8
1.25
11
12.0
32
0
11
0.25
4
0.5
13
4.17
4.65
8.13
11.2
4.73
4.02
1.37
20000
8700
28.5
29.0
BPK01-d10-PP
BPK01
Eccentric cylindrical typ...
SUJ2
10
10
-0/-0.015
22
0/-0.009
M10
1.25
12
13.0
36
0
13
0.30
5
1.0
15
5.33
6.78
9.42
14.3
5.81
4.70
1.67
17000
7200
45.0
46.0
BPK01-d10A-PP
BPK01
Eccentric cylindrical typ...
SUJ2
10A
10
-0/-0.015
26
0/-0.009
M10
1.25
12
13.0
36
0
13
0.30
5
1.0
15
5.33
6.78
9.42
14.3
5.81
5.49
2.06
17000
7200
60.0
61.0
BPK01-d12-PP
BPK01
Eccentric cylindrical typ...
SUJ2
12
12
0/-0.018
30
0/-0.009
M12
1.50
14
15.0
40
6
14
0.40
6
1.5
20
7.87
9.79
13.4
19.8
9.37
7.06
2.45
14000
5800
95.0
97.0
BPK01-d12A-PP
BPK01
Eccentric cylindrical typ...
SUJ2
12A
12
0/-0.018
32
0/-0.011
M12
1.50
14
15.0
40
6
14
0.40
6
1.5
20
7.87
9.79
13.4
19.8
9.37
7.45
2.74
14000
5800
105.0
107.0
BPK01-d16-PP
BPK01
Eccentric cylindrical typ...
SUJ2
16
16
0/-0.018
35
0/-0.011
M16
1.50
18
19.5
52
6
18
0.50
6
1.5
24
12.00
18.30
20.6
37.6
17.30
11.20
3.14
10000
4500
170.0
173.0
BPK01-d18-PP
BPK01
Eccentric cylindrical typ...
SUJ2
18
18
0/-0.018
40
0/-0.011
M18
1.50
20
21.5
58
6
20
0.60
6
1.5
26
14.70
25.20
25.2
51.3
26.10
14.40
3.72
8500
3800
250.0
255.0
BPK01-d20-PP
BPK01
Eccentric cylindrical typ...
SUJ2
20
20
0/-0.021
52
0/-0.013
M20
1.50
24
25.5
66
8
22
0.70
8
1.5
36
20.70
34.80
33.2
64.8
32.10
23.20
8.23
7000
3400
460.0
465.0
BPK01-d20A-PP
BPK01
Eccentric cylindrical typ...
SUJ2
20A
20
0/-0.021
47
0/-0.011
M20
1.50
24
25.5
66
8
22
0.70
8
1.5
36
20.70
34.80
33.2
64.8
32.10
21.00
7.15
7000
3400
385.0
390.0
BPK01-d24-PP
BPK01
Eccentric cylindrical typ...
SUJ2
24
24
0/-0.021
62
0/-0.013
M24
1.50
29
30.5
80
8
25
0.80
8
1.5
40
30.60
53.20
46.7
92.9
49.50
34.20
10.50
6500
2900
815.0
820.0
BPK01-d24A-PP
BPK01
Eccentric cylindrical typ...
SUJ2
24A
24
0/-0.021
72
0/-0.013
M24
1.50
29
30.5
80
8
25
0.80
8
1.5
40
30.60
53.20
46.7
92.9
49.50
39.80
12.90
6500
2900
1140.0
1140.0
BPK01-d30-PP
BPK01
Eccentric cylindrical typ...
SUJ2
30
30
0/-0.021
80
0/-0.013
M30
1.50
35
37.0
100
8
32
1.00
8
2.0
46
45.40
87.60
67.6
145
73.70
52.60
14.90
5000
2300
1870.0
1870.0
BPK01-d30A-PP
BPK01
Eccentric cylindrical typ...
SUJ2
30A
30
0/-0.021
85
0/-0.015
M30
1.50
35
37.0
100
8
32
1.00
8
2.0
46
45.40
87.60
67.6
145
73.70
56.00
16.10
5000
2300
2030.0
2030.0
BPK01-d30B-PP
BPK01
Eccentric cylindrical typ...
SUJ2
30B
30
0/-0.021
90
0/-0.015
M30
1.50
35
37.0
100
8
32
1.00
8
2.0
46
45.40
87.60
67.6
145
73.70
59.30
17.30
5000
2300
2220.0
2220.0
BPK02-d6-PP
BPK02
Eccentric cylindrical typ...
SUS440C
6
6
0/-0.012
16
0/-0.008
M6
1.00
11
12.0
28
0
9
0.25
3
0.5
11
3.59
3.58
6.94
8.5
2.11
3.43
1.08
25000
11000
18.5
19.0
BPK02-d8-PP
BPK02
Eccentric cylindrical typ...
SUS440C
8
8
-0/-0.015
19
0/-0.009
M8
1.25
11
12.0
32
0
11
0.25
4
0.5
13
4.17
4.65
8.13
11.2
4.73
4.02
1.37
20000
8700
28.5
29.0
BPK02-d10-PP
BPK02
Eccentric cylindrical typ...
SUS440C
10
10
-0/-0.015
22
0/-0.009
M10
1.25
12
13.0
36
0
13
0.30
5
1.0
15
5.33
6.78
9.42
14.3
5.81
4.70
1.67
17000
7200
45.0
46.0
BPK02-d20-PP
BPK02
Eccentric cylindrical typ...
SUS440C
20
20
0/-0.021
52
0/-0.013
M20
1.50
24
25.5
66
8
22
0.70
8
1.5
36
20.70
34.80
33.2
64.8
32.10
23.20
8.23
7000
3400
460.0
465.0
BPK21-d6-PP
BPK21
Eccentric spherical type ...
SUJ2
6
6
0/-0.012
16
0/-0.05
M6
1.00
11
12.0
28
0
9
0.25
3
0.5
11
3.59
3.58
6.94
8.5
2.11
3.43
1.08
25000
11000
18.5
19.0
BPK21-d8-PP
BPK21
Eccentric spherical type ...
SUJ2
8
8
-0/-0.015
19
0/-0.05
M8
1.25
11
12.0
32
0
11
0.25
4
0.5
13
4.17
4.65
8.13
11.2
4.73
4.02
1.37
20000
8700
28.5
29.0
BPK21-d10-PP
BPK21
Eccentric spherical type ...
SUJ2
10
10
-0/-0.015
22
0/-0.05
M10
1.25
12
13.0
36
0
13
0.30
5
1.0
15
5.33
6.78
9.42
14.3
5.81
4.70
1.67
17000
7200
45.0
46.0
BPK21-d10A-PP
BPK21
Eccentric spherical type ...
SUJ2
10A
10
-0/-0.015
26
0/-0.05
M10
1.25
12
13.0
36
0
13
0.30
5
1.0
15
5.33
6.78
9.42
14.3
5.81
5.49
2.06
17000
7200
60.0
61.0
BPK21-d12-PP
BPK21
Eccentric spherical type ...
SUJ2
12
12
0/-0.018
30
0/-0.05
M12
1.50
14
15.0
40
6
14
0.40
6
1.5
20
7.87
9.79
13.4
19.8
9.37
7.06
2.45
14000
5800
95.0
97.0
BPK21-d12A-PP
BPK21
Eccentric spherical type ...
SUJ2
12A
12
0/-0.018
32
0/-0.05
M12
1.50
14
15.0
40
6
14
0.40
6
1.5
20
7.87
9.79
13.4
19.8
9.37
7.45
2.74
14000
5800
105.0
107.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
E-BPF05 - Economical Cam Bearing Follower Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
bpn05_26_e-bpn05_26 - Cam bearing follower/bolt type/standard type/oil hole...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성