BPG01 23 - Cam bearing follower, with eccentric shaft sleeve type, bolt type • inlet type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bpg01_23.prj},{NB=BPG03-d6-PP},{CODE=BPG03},{TYPE=Imported · cylindrical},{CS=Full needle roller},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{OAT=-20℃~120℃},{DD=6},{SR=PP},{LINK=weblink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
CS
Cam structure
ⁿ/ₐ
MAT1
GB material
ⁿ/ₐ
MAT2
Equivalent material
ⁿ/ₐ
OAT
Operating ambient temperature
ⁿ/ₐ
DDG
d Tolerance
[mm]
D
[mm]
DG
D Tolerance
[mm]
B
[mm]
DDEE
de
[mm]
M
M × pitch
[mm]
B3
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
B2
[mm]
C1
[mm]
DD1
d1
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
RR
r
[mm]
EE
e Eccentricity
[mm]
FF
f
[min]
MTT
Maximum tightening torque
[N·m]
CR
Basic rated dynamic load
[N]
COR
Basic rated static load
[N]
MSAL
Maximum static allowable load
[N]
WEI
Weight (reference)
[g]
BPG01-d6-PP
BPG01
Imported · cylindrical
With holder
GCr15
SUJ2
-20℃~120℃
0/-0.012
16
0/-0.008
11
9
M6×1.0
7.5
12.2
28.2
16.0
0.6
-
8.5
3
0.3
0.4
11
2.7
3660
3650
1950
20.5
BPG03-d6-PP
BPG03
Imported · cylindrical
Full needle roller
GCr15
SUJ2
-20℃~120℃
0/-0.012
16
0/-0.008
11
9
M6×1.0
7.5
12.2
28.2
16.0
0.6
-
8.5
3
0.3
0.4
11
2.7
6980
8500
1950
21.0
BPG21-d6-PP
BPG21
Imported · Spherical
With holder
GCr15
SUJ2
-20℃~120℃
0/-0.012
16
0/-0.05
11
9
M6×1.0
7.5
12.2
28.2
16.0
0.6
-
8.5
3
0.3
0.4
11
2.7
3660
3650
1950
20.5
BPG23-d6-PP
BPG23
Imported · Spherical
Full needle roller
GCr15
SUJ2
-20℃~120℃
0/-0.012
16
0/-0.05
11
9
M6×1.0
7.5
12.2
28.2
16.0
0.6
-
8.5
3
0.3
0.4
11
2.7
6980
8500
1950
21.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성