BPG01 23 - 凸轮轴承随动器,带偏心轴套型,螺栓型•进口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bpg01_23.prj},{NB=BPG03-d6-PP},{CODE=BPG03},{TYPE=Imported · cylindrical},{CS=Full needle roller},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{OAT=-20℃~120℃},{DD=6},{SR=PP},{LINK=weblink}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CS
凸轮结构
ⁿ/ₐ
MAT1
GB材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
OAT
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DDG
d公差
[mm]
D
[mm]
DG
D公差
[mm]
B
[mm]
DDEE
de
[mm]
M
M×螺距
[mm]
B3
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
B2
[mm]
C1
[mm]
DD1
d1
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
RR
r
[mm]
EE
e偏心量
[mm]
FF
f
[min]
MTT
最大拧紧扭矩
[N·m]
CR
基本额定动负荷Cr
[N]
COR
基本额定静负荷Cor
[N]
MSAL
最大静态容许负荷
[N]
WEI
重量(参考)
[g]
BPG01-d6-PP
BPG01
进口型·圆柱型
带保持架
GCr15
SUJ2
-20℃~120℃
0/-0.012
16
0/-0.008
11
9
M6×1.0
7.5
12.2
28.2
16.0
0.6
-
8.5
3
0.3
0.4
11
2.7
3660
3650
1950
20.5
BPG03-d6-PP
BPG03
进口型·圆柱型
全滚针
GCr15
SUJ2
-20℃~120℃
0/-0.012
16
0/-0.008
11
9
M6×1.0
7.5
12.2
28.2
16.0
0.6
-
8.5
3
0.3
0.4
11
2.7
6980
8500
1950
21.0
BPG21-d6-PP
BPG21
进口型·球面型
带保持架
GCr15
SUJ2
-20℃~120℃
0/-0.012
16
0/-0.05
11
9
M6×1.0
7.5
12.2
28.2
16.0
0.6
-
8.5
3
0.3
0.4
11
2.7
3660
3650
1950
20.5
BPG23-d6-PP
BPG23
进口型·球面型
全滚针
GCr15
SUJ2
-20℃~120℃
0/-0.012
16
0/-0.05
11
9
M6×1.0
7.5
12.2
28.2
16.0
0.6
-
8.5
3
0.3
0.4
11
2.7
6980
8500
1950
21.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表