您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
BOA-Compact - 带短端面间距 EN 558/14 的免维护软阀座切断阀
KSB
Products
Valves
Globe valves
Soft-Seated Shutt-Off Valve
BOA-Compact
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/3valves/1globe/1soft-seated_shutt-off/boa_c/boa_c_asmtab.prj},{NB=BOA-Compact 48013882 DN50 PN 16 LEADSLNG-No B01A},{MTRLNO=48013882_boa_c_spp},{IDNR=48013882},{SIZEDN1=50},{NMNLPRPN1=PN 16},{SPCLPCKNG=Yes},{LEADSLNG=No},{L=150},{H1=189},{D1=100},{A1=131},{D=165},{B=20},{K=125},{N=4},{D6=19},{H3=N.A.},{D3=N.A.},{D4=N.A.},{PLTFRMUSE=1},{LOD=0},{POSXE=-75.000},{POSXA=75.000},{PPATH=boa_c_asmtpl.prj},{TSGCODE=B01A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MTRLNO
材料号
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
入口公称直径
[mm]
NMNLPRPN1
公称压力
ⁿ/ₐ
SPCLPCKNG
packed in plastic bag without substances which impair paint wetting
ⁿ/ₐ
LEADSLNG
Lead sealing cap
ⁿ/ₐ
DN15
48874912_boa_c
15
PN 6
No
No
DN15
48013865_boa_c_spp
15
PN 6
Yes
No
DN15
48013322_boa_c_lsc
15
PN 6
No
Yes
DN15
48874923_boa_c
15
PN 16
No
No
DN15
48013877_boa_c_spp
15
PN 16
Yes
No
DN15
48013334_boa_c_lsc
15
PN 16
No
Yes
DN20
48874913_boa_c
20
PN 6
No
No
DN20
48013866_boa_c_spp
20
PN 6
Yes
No
DN20
48013323_boa_c_lsc
20
PN 6
No
Yes
DN20
48874924_boa_c
20
PN 16
No
No
DN20
48013878_boa_c_spp
20
PN 16
Yes
No
DN20
48013335_boa_c_lsc
20
PN 16
No
Yes
DN25
48874914_boa_c
25
PN 6
No
No
DN25
48013867_boa_c_spp
25
PN 6
Yes
No
DN25
48013324_boa_c_lsc
25
PN 6
No
Yes
DN25
48874925_boa_c
25
PN 16
No
No
DN25
48013879_boa_c_spp
25
PN 16
Yes
No
DN25
48013336_boa_c_lsc
25
PN 16
No
Yes
DN32
48874915_boa_c
32
PN 6
No
No
DN32
48013868_boa_c_spp
32
PN 6
Yes
No
DN32
48013325_boa_c_lsc
32
PN 6
No
Yes
DN32
48874926_boa_c
32
PN 16
No
No
DN32
48013880_boa_c_spp
32
PN 16
Yes
No
DN32
48013337_boa_c_lsc
32
PN 16
No
Yes
DN40
48874916_boa_c
40
PN 6
No
No
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表