您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BND01 - 杆端关节轴承·正常系列(SI...ES)/(SA...ES)·内螺纹·外圈单缝型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bnd01_asmtab.prj},{NB=BND01-SI20ES-R},{CODE=BND01},{TYPE=SI20ES},{TYPE1=zcxlnlwwqdfx},{MAT1=Cgang},{SUR=dhbdx},{MAT2=Cgang},{MAT3=bearing steel},{RCL=cuihuo},{LWXX=R},{DD=20},{B=16},{DDKK=29.0},{C1=13.5},{DD2=53},{G=M20},{GP=1.50},{MM=20},{L2=77},{L3=30},{L4=104},{L5=10.0},{W=30},{DD4=28},{DD5=34},{R1=0.3},{AA=9},{DKN=30},{JKN=60},{MG=0.324},{PPATH=bnd01/assem/bnd01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承规格
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
杆端材质
ⁿ/ₐ
SUR
杆端表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
衬垫材质
ⁿ/ₐ
MAT3
内圈材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
B
[mm]
DDKK
dk
[mm]
C1
[mm]
DD2
d2(max)
[mm]
G
6H
ⁿ/ₐ
GP
螺距
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
W
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD5
d5
[mm]
R1
(min)
[mm]
AA
a
[°]
DKN
动负荷
ⁿ/ₐ
JKN
静负荷
ⁿ/ₐ
MG
重量(kg)
[kg]
BND01-SI5E-R
BND01
SI5E
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
5
6
10.0
4.5
21
M5
0.80
30
11
42
5.0
10
10
13
0.3
13
3.4
8.1
0.016
BND01-SI6E-R
BND01
SI6E
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
6
6
10.0
4.5
21
M6
1.00
30
11
42
5.0
11
11
13
0.3
13
3.4
8.1
0.017
BND01-SI8E-R
BND01
SI8E
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
8
8
13.0
6.5
24
M8
1.25
36
15
49
5.0
13
13
16
0.3
15
5.5
12.9
0.035
BND01-SI10E-R
BND01
SI10E
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
10
9
16.0
7.5
29
M10
1.50
43
15
58
6.5
16
16
19
0.3
12
8.1
17.6
0.061
BND01-SI12E-R
BND01
SI12E
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
12
10
18.0
8.5
34
M12
1.75
50
18
67
7.0
18
19
22
0.3
10
10.8
24.5
0.096
BND01-SI15ES-R
BND01
SI15ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
15
12
22.0
10.5
40
M14
2.00
61
21
81
8.0
21
21
26
0.3
8
17
36
0.162
BND01-SI17ES-R
BND01
SI17ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
17
14
25.0
11.5
46
M16
2.00
67
24
90
10.0
27
25
29
0.3
10
21
45
0.233
BND01-SI20ES-R
BND01
SI20ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
20
16
29.0
13.5
53
M20
1.50
77
30
104
10.0
30
28
34
0.3
9
30
60
0.324
BND01-SI25ES-R
BND01
SI25ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
25
20
35.5
18.0
64
M24
2.00
94
36
126
12.0
36
35
42
0.6
7
48
83
0.625
BND01-SI30ES-R
BND01
SI30ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
30
22
40.7
20.0
73
M30
2.00
110
45
147
15.0
46
42
50
0.6
6
62
110
0.976
BND01-SI35ES-R
BND01
SI35ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
35
25
47.0
22.0
82
M36
3.00
125
60
167
15.0
55
48
58
0.6
6
80
146
1.520
BND01-SI40ES-R
BND01
SI40ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
40
28
53.0
24.0
92
M39
3.00
142
65
190
18.0
60
52
65
0.6
7
100
180
2.060
BND01-SI45ES-R
BND01
SI45ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
45
32
60.0
28.0
102
M42
3.00
145
65
199
20.0
65
58
70
0.6
7
127
240
2.720
BND01-SI50ES-R
BND01
SI50ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
50
35
66.0
31.0
112
M45
3.00
160
68
221
20.0
70
62
75
0.6
6
156
290
2.570
BND01-SI60ES-R
BND01
SI60ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
60
44
80.0
39.0
135
M52
3.00
175
70
247
20.0
80
70
88
1.0
6
245
450
5.630
BND01-SI70ES-R
BND01
SI70ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
70
49
92.0
43.0
160
M56
4.00
200
80
283
20.0
85
80
98
1.0
6
315
610
8.330
BND01-SI80ES-R
BND01
SI80ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
80
55
105.0
48.0
180
M64
4.00
230
85
325
25.0
95
95
110
1.0
6
400
750
13.040
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表