BNC51 53 - 杆端关节轴承·正常系列(SI...T/K)/(SA...T/K)·内螺纹·外圈滑动表面带保护层
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bnc51_53.prj},{NB=BNC52-SA5T/K-R},{CODE=BNC52},{TYPE=SA5T/K},{TYPE1=zcxlwlwwqhdbmdbhc},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUS304},{RCL=cuihuo},{LWXX=R},{DD=5},{B=8},{C1=6.00},{DD2=18.0},{G=M5},{GP=0.80},{MM=5},{HH=33},{L1=19},{L2=43.5},{R1=0.3},{AA=13},{DKN=5.7},{JKN=6},{MG=0.013},{PPATH=bnc51_53/assem/bnc51_53_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承规格
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
杆端材质
ⁿ/ₐ
SUR
杆端表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
衬垫材质
ⁿ/ₐ
MAT3
内圈材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
B
[mm]
C1
(max)
[mm]
DD2
d2(max)
[mm]
G
6H
ⁿ/ₐ
GP
螺距
[mm]
MM
[mm]
HH
h
[mm]
L1
(min)
[mm]
L2
(max)
[mm]
R1
(min)
[mm]
AA
a
[°]
DKN
动负荷(KN)
ⁿ/ₐ
JKN
静负荷(KN)
ⁿ/ₐ
MG
重量(kg)
[kg]
BNC51-SA5T/K-R
BNC51
SA5T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
碳钢
镀环保白锌
铜
碳钢
淬火
5
8
6.00
18.0
M5
0.80
5
33
19
43.5
0.3
13
5.7
6
0.013
BNC51-SA6T/K-R
BNC51
SA6T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
碳钢
镀环保白锌
铜
碳钢
淬火
6
9
6.75
20.0
M6
1.00
6
36
21
46.5
0.3
13
7.2
7.65
0.015
BNC51-SA8T/K-R
BNC51
SA8T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
碳钢
镀环保白锌
铜
碳钢
淬火
8
12
9.00
24.0
M8
1.25
8
42
25
54.5
0.3
14
11.6
12.9
0.034
BNC51-SA10T/K-R
BNC51
SA10T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
碳钢
镀环保白锌
铜
碳钢
淬火
10
14
10.50
28.0
M10
1.50
10
48
28
63.5
0.6
13
14.5
18
0.071
BNC51-SA12T/K-R
BNC51
SA12T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
碳钢
镀环保白锌
铜
碳钢
淬火
12
16
12.00
32.0
M12
1.75
12
54
32
71.5
0.6
13
17
24
0.110
BNC51-SA14T/K-R
BNC51
SA14T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
碳钢
镀环保白锌
铜
碳钢
淬火
14
19
13.50
36.5
M14
2.00
14
60
36
79.0
0.6
16
24
31
0.130
BNC51-SA16T/K-R
BNC51
SA16T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
碳钢
镀环保白锌
铜
碳钢
淬火
16
21
15.00
42.0
M16
2.00
16
66
37
87.0
0.6
15
28.5
39
0.220
BNC51-SA16T/K-1-R
BNC51
SA16T/K-1
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
碳钢
镀环保白锌
铜
碳钢
淬火
16
21
15.00
42.0
M16
1.50
16
66
37
87.0
0.6
15
28.5
39
0.220
BNC51-SA18T/K-R
BNC51
SA18T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
碳钢
镀环保白锌
铜
碳钢
淬火
18
23
16.50
46.0
M18
1.50
18
72
41
96.0
0.6
15
42.5
47.5
0.290
BNC51-SA20T/K-R
BNC51
SA20T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
碳钢
镀环保白锌
铜
碳钢
淬火
20
25
18.00
51.0
M20
1.50
20
78
45
104.0
0.6
14
42.5
57
0.360
BNC51-SA22T/K-R
BNC51
SA22T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
碳钢
镀环保白锌
铜
碳钢
淬火
22
28
21.00
54.0
M22
1.50
22
84
48
111.0
0.6
14
57
68
0.490
BNC51-SA25T/K-R
BNC51
SA25T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
碳钢
镀环保白锌
铜
碳钢
淬火
25
31
22.00
61.0
M24
2.00
24
94
55
125.0
0.6
15
68
85
0.650
BNC51-SA28T/K-R
BNC51
SA28T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
碳钢
镀环保白锌
铜
碳钢
淬火
28
35
24.00
66.0
M27
2.00
27
103
62
136.0
0.6
15
86
107
0.870
BNC51-SA30T/K-R
BNC51
SA30T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
碳钢
镀环保白锌
铜
碳钢
淬火
30
37
25.00
71.0
M30
2.00
30
110
66
146.5
0.6
17
88
114
1.100
BNC51-SA35T/K-R
BNC51
SA35T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
碳钢
镀环保白锌
铜
碳钢
淬火
35
43
28.00
81.0
M36
2.00
36
140
85
180.5
0.6
16
-
-
1.640
BNC51-SA40T/K-R
BNC51
SA40T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
碳钢
镀环保白锌
铜
碳钢
淬火
40
49
33.00
91.0
M42
2.00
42
150
90
192.5
1.0
17
-
-
2.400
BNC51-SA50T/K-R
BNC51
SA50T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
碳钢
镀环保白锌
铜
碳钢
淬火
50
60
45.00
117.0
M48
2.00
48
185
105
243.5
1.0
12
-
-
4.800
BNC52-SA5T/K-R
BNC52
SA5T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
SUS304
-
SUS304
SUS304
淬火
5
8
6.00
18.0
M5
0.80
5
33
19
43.5
0.3
13
5.7
6
0.013
BNC52-SA6T/K-R
BNC52
SA6T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
SUS304
-
SUS304
SUS304
淬火
6
9
6.75
20.0
M6
1.00
6
36
21
46.5
0.3
13
7.2
7.65
0.015
BNC52-SA8T/K-R
BNC52
SA8T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
SUS304
-
SUS304
SUS304
淬火
8
12
9.00
24.0
M8
1.25
8
42
25
54.5
0.3
14
11.6
12.9
0.034
BNC52-SA10T/K-R
BNC52
SA10T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
SUS304
-
SUS304
SUS304
淬火
10
14
10.50
28.0
M10
1.50
10
48
28
63.5
0.6
13
14.5
18
0.071
BNC52-SA12T/K-R
BNC52
SA12T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
SUS304
-
SUS304
SUS304
淬火
12
16
12.00
32.0
M12
1.75
12
54
32
71.5
0.6
13
17
24
0.110
BNC52-SA14T/K-R
BNC52
SA14T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
SUS304
-
SUS304
SUS304
淬火
14
19
13.50
36.5
M14
2.00
14
60
36
79.0
0.6
16
24
31
0.130
BNC52-SA16T/K-R
BNC52
SA16T/K
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
SUS304
-
SUS304
SUS304
淬火
16
21
15.00
42.0
M16
2.00
16
66
37
87.0
0.6
15
28.5
39
0.220
BNC52-SA16T/K-1-R
BNC52
SA16T/K-1
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
SUS304
-
SUS304
SUS304
淬火
16
21
15.00
42.0
M16
1.50
16
66
37
87.0
0.6
15
28.5
39
0.220
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表