BN02L - Pin - standard type (negative tolerance)
HEFA
23-pin-magnet
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/23-pin-magnet/bn02l.prj},{NB=BN02LU-D4-L8},{SC=BN02LU},{SM=PCS},{TYPE=Standard type},{TOLERANCE=g6},{TOM=SUS304},{HD=-},{D=4.0},{DG6=-0.012/-0.004},{L=8},{A1=2.0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
SM
Sales methods
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TOLERANCE
tolerance
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
HD
hardness
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DG6
Dg6
[mm]
A1
a1
[mm]
BN02LB-D2-L6
BN02LB-D2-L6
BN02LB
PCS
Standard type
g6
SUJ2
56HRC~
2.0
-0.008/-0.002
1.5
BN02LB-D3-L6
BN02LB-D3-L6
BN02LB
PCS
Standard type
g6
SUJ2
56HRC~
3.0
-0.008/-0.002
1.5
BN02LB-D4-L8
BN02LB-D4-L8
BN02LB
PCS
Standard type
g6
SUJ2
56HRC~
4.0
-0.012/-0.004
2.0
BN02LB-D5-L8
BN02LB-D5-L8
BN02LB
PCS
Standard type
g6
SUJ2
56HRC~
5.0
-0.012/-0.004
2.0
BN02LB-D6-L10
BN02LB-D6-L10
BN02LB
PCS
Standard type
g6
SUJ2
56HRC~
6.0
-0.012/-0.004
2.5
BN02LB-D8-L15
BN02LB-D8-L15
BN02LB
PCS
Standard type
g6
SUJ2
56HRC~
8.0
-0.014/-0.005
2.5
BN02LU-D2-L6
BN02LU-D2-L6
BN02LU
PCS
Standard type
g6
SUS304
-
2.0
-0.008/-0.002
1.5
BN02LU-D3-L6
BN02LU-D3-L6
BN02LU
PCS
Standard type
g6
SUS304
-
3.0
-0.008/-0.002
1.5
BN02LU-D4-L8
BN02LU-D4-L8
BN02LU
PCS
Standard type
g6
SUS304
-
4.0
-0.012/-0.004
2.0
BN02LU-D5-L8
BN02LU-D5-L8
BN02LU
PCS
Standard type
g6
SUS304
-
5.0
-0.012/-0.004
2.0
BN02LU-D6-L10
BN02LU-D6-L10
BN02LU
PCS
Standard type
g6
SUS304
-
6.0
-0.012/-0.004
2.5
BN02LU-D8-L15
BN02LU-D8-L15
BN02LU
PCS
Standard type
g6
SUS304
-
8.0
-0.014/-0.005
2.5
PACK-BN02LB-D2-L6
PACK-BN02LB-D2-L6
PACK-BN02LB
100pcs/bag
Standard type
g6
SUJ2
56HRC~
2.0
-0.008/-0.002
1.5
PACK-BN02LB-D3-L6
PACK-BN02LB-D3-L6
PACK-BN02LB
100pcs/bag
Standard type
g6
SUJ2
56HRC~
3.0
-0.008/-0.002
1.5
PACK-BN02LB-D4-L8
PACK-BN02LB-D4-L8
PACK-BN02LB
100pcs/bag
Standard type
g6
SUJ2
56HRC~
4.0
-0.012/-0.004
2.0
PACK-BN02LB-D5-L8
PACK-BN02LB-D5-L8
PACK-BN02LB
100pcs/bag
Standard type
g6
SUJ2
56HRC~
5.0
-0.012/-0.004
2.0
PACK-BN02LB-D6-L10
PACK-BN02LB-D6-L10
PACK-BN02LB
100pcs/bag
Standard type
g6
SUJ2
56HRC~
6.0
-0.012/-0.004
2.5
PACK-BN02LB-D8-L15
PACK-BN02LB-D8-L15
PACK-BN02LB
100pcs/bag
Standard type
g6
SUJ2
56HRC~
8.0
-0.014/-0.005
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성