BN02DE - Pin - standard type - end internal thread vent groove type
HEFA
23-pin-magnet
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/23-pin-magnet/bn02de.prj},{NB=PACK-BN02DB-D6-L10},{SC=PACK-BN02DB},{SM=100pcs/bag},{TYPE=One end internal thread type with ventilation groove type},{TOLERANCE=m6},{TOM=SUJ2},{HD=50~55HRC},{D=6},{DT=+0.005/+0.010},{L=10},{M=4},{A1=2.5},{A2=0.5},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
SM
Sales methods
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TOLERANCE
tolerance
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
HD
hardness
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
dt
[mm]
M
[mm]
A
a
[mm]
A1
a1
[mm]
A2
a2
[mm]
BN02DB-D4-L8
BN02DB-D4-L8
BN02DB
PCS
One end internal thread t...
m6
SUJ2
50~55HRC
4
+0.005/+0.010
2
4
1.5
0.5
BN02DB-D5-L10
BN02DB-D5-L10
BN02DB
PCS
One end internal thread t...
m6
SUJ2
50~55HRC
5
+0.005/+0.010
3
6
2.0
0.5
BN02DB-D6-L10
BN02DB-D6-L10
BN02DB
PCS
One end internal thread t...
m6
SUJ2
50~55HRC
6
+0.005/+0.010
4
6
2.5
0.5
BN02DB-D8-L10
BN02DB-D8-L10
BN02DB
PCS
One end internal thread t...
m6
SUJ2
50~55HRC
8
+0.005/+0.010
5
8
2.5
1.0
BN02DB-D10-L12
BN02DB-D10-L12
BN02DB
PCS
One end internal thread t...
m6
SUJ2
50~55HRC
10
+0.005/+0.010
6
10
3.0
1.0
BN02DB-D12-L20
BN02DB-D12-L20
BN02DB
PCS
One end internal thread t...
m6
SUJ2
50~55HRC
12
+0.005/+0.010
6
10
3.0
1.5
BN02DB-D13-L25
BN02DB-D13-L25
BN02DB
PCS
One end internal thread t...
m6
SUJ2
50~55HRC
13
+0.005/+0.010
8
15
3.0
1.5
BN02DB-D16-L35
BN02DB-D16-L35
BN02DB
PCS
One end internal thread t...
m6
SUJ2
50~55HRC
16
+0.005/+0.010
8
15
3.5
2.0
BN02DB-D20-L45
BN02DB-D20-L45
BN02DB
PCS
One end internal thread t...
m6
SUJ2
50~55HRC
20
+0.005/+0.010
10
18
3.5
2.0
BN02DU-D4-L8
BN02DU-D4-L8
BN02DU
PCS
One end internal thread t...
m6
SUS304
-
4
+0.005/+0.010
2
4
1.5
0.5
BN02DU-D5-L10
BN02DU-D5-L10
BN02DU
PCS
One end internal thread t...
m6
SUS304
-
5
+0.005/+0.010
3
6
2.0
0.5
BN02DU-D6-L10
BN02DU-D6-L10
BN02DU
PCS
One end internal thread t...
m6
SUS304
-
6
+0.005/+0.010
4
6
2.5
0.5
BN02DU-D8-L10
BN02DU-D8-L10
BN02DU
PCS
One end internal thread t...
m6
SUS304
-
8
+0.005/+0.010
5
8
2.5
1.0
BN02DU-D10-L12
BN02DU-D10-L12
BN02DU
PCS
One end internal thread t...
m6
SUS304
-
10
+0.005/+0.010
6
10
3.0
1.0
BN02DU-D12-L20
BN02DU-D12-L20
BN02DU
PCS
One end internal thread t...
m6
SUS304
-
12
+0.005/+0.010
6
10
3.0
1.5
BN02DU-D13-L25
BN02DU-D13-L25
BN02DU
PCS
One end internal thread t...
m6
SUS304
-
13
+0.005/+0.010
8
15
3.0
1.5
BN02DU-D16-L35
BN02DU-D16-L35
BN02DU
PCS
One end internal thread t...
m6
SUS304
-
16
+0.005/+0.010
8
15
3.5
2.0
BN02DU-D20-L45
BN02DU-D20-L45
BN02DU
PCS
One end internal thread t...
m6
SUS304
-
20
+0.005/+0.010
10
18
3.5
2.0
PACK-BN02DB-D4-L8
PACK-BN02DB-D4-L8
PACK-BN02DB
100pcs/bag
One end internal thread t...
m6
SUJ2
50~55HRC
4
+0.005/+0.010
2
4
1.5
0.5
PACK-BN02DB-D5-L10
PACK-BN02DB-D5-L10
PACK-BN02DB
100pcs/bag
One end internal thread t...
m6
SUJ2
50~55HRC
5
+0.005/+0.010
3
6
2.0
0.5
PACK-BN02DB-D6-L10
PACK-BN02DB-D6-L10
PACK-BN02DB
100pcs/bag
One end internal thread t...
m6
SUJ2
50~55HRC
6
+0.005/+0.010
4
6
2.5
0.5
PACK-BN02DB-D8-L10
PACK-BN02DB-D8-L10
PACK-BN02DB
100pcs/bag
One end internal thread t...
m6
SUJ2
50~55HRC
8
+0.005/+0.010
5
8
2.5
1.0
PACK-BN02DB-D10-L12
PACK-BN02DB-D10-L12
PACK-BN02DB
100pcs/bag
One end internal thread t...
m6
SUJ2
50~55HRC
10
+0.005/+0.010
6
10
3.0
1.0
PACK-BN02DB-D12-L20
PACK-BN02DB-D12-L20
PACK-BN02DB
100pcs/bag
One end internal thread t...
m6
SUJ2
50~55HRC
12
+0.005/+0.010
6
10
3.0
1.5
PACK-BN02DB-D13-L25
PACK-BN02DB-D13-L25
PACK-BN02DB
100pcs/bag
One end internal thread t...
m6
SUJ2
50~55HRC
13
+0.005/+0.010
8
15
3.0
1.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7 (ISO 2338) - FN 8230 - blank - Zylinderstifte, Toleranzfeld h8, mit L...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 1473 - Stainless steel 1.4305
Böllhoff
26.10.2021
EAST,EASTM - Small parts·magnet-dowel pins positive Tolerance-One end inter...
SRD-FA
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성