피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 97 Dummy - Sets of heavy hex structural bolts HV with hex head screw, nut and washers
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 97 Sets of heavy hex structural bolts HV with hex head screw, nut and washers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_97/bn_97_dummy.prj},{NB=BN 97 1310402 heavy hex structural bolts HV with hex head screw nut and washers M24x115-84-Dummy},{BNARTNR=1310402},{BNNORM1=EN 14399-1},{BNNORM2=PEINER},{BNNORM3=EN 14399-4},{BNNORM4=EN 14399-6},{BNMAT=Stahl 10.9 },{BNSURFACE=feuerverzinkt},{LK=84},{LK1=84},{LK2=89},{D1=M24},{D=24},{P=3.00},{L=115},{E=45.20},{K=15},{S=41},{D2=44},{M=20},{B=39}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNNORM3
ⁿ/ₐ
BNNORM4
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
P
Thread pitch
[mm]
L
[mm]
E
min.
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
D2
[mm]
M
[mm]
B
~
[mm]
BN 97 1082345 heavy hex s...
1082345
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
30
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 1082353 heavy hex s...
1082353
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
35
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 1082361 heavy hex s...
1082361
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
40
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 1082388 heavy hex s...
1082388
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
45
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 1082396 heavy hex s...
1082396
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
50
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 1082418 heavy hex s...
1082418
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
55
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 1082426 heavy hex s...
1082426
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
60
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 1310151 heavy hex s...
1310151
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
65
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 1310178 heavy hex s...
1310178
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
70
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 9030345 heavy hex s...
9030345
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
75
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 5518590 heavy hex s...
5518590
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
80
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 9030346 heavy hex s...
9030346
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
85
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 5521905 heavy hex s...
5521905
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
90
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 9030347 heavy hex s...
9030347
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
95
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 1082434 heavy hex s...
1082434
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
40
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1082442 heavy hex s...
1082442
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
45
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1082450 heavy hex s...
1082450
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
50
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1082469 heavy hex s...
1082469
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
55
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1082477 heavy hex s...
1082477
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
60
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1082485 heavy hex s...
1082485
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
65
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1082493 heavy hex s...
1082493
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
70
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1310186 heavy hex s...
1310186
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
75
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1082507 heavy hex s...
1082507
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
80
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1310194 heavy hex s...
1310194
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
85
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1310208 heavy hex s...
1310208
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
90
29.56
10
27
30
13
28
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성