피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 84521 - Flat washers without chamfer, series M (medium) (~NFE 25-513 M), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 80061, BN 84521, BN 20229, BN 84522, BN 82416 Flat washers without chamfer, series M
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_80061_84521_20229_84522_82416/bn_84521.prj},{NB=BN 84521 8027641 flat washer M18},{CNSORDERNO=8027641},{BNARTNR=8027641},{BNNORM1=~NFE 25-513 M},{BNNORM2=},{BNMAT=Stahl Härteklasse 100 HV},{CNSMAT=Stahl Härteklasse 100 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=18.000},{DA=19.000},{DW=36.000},{H=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
BN 84521 8027455 flat was...
8027455
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
3.000
3.200
8.000
0.800
BN 84521 8027463 flat was...
8027463
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
4.000
4.300
10.000
0.800
BN 84521 8027471 flat was...
8027471
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
5.000
5.300
12.000
1.000
BN 84521 8027498 flat was...
8027498
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
6.000
6.400
14.000
1.200
BN 84521 8027501 flat was...
8027501
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
7.000
7.400
16.000
1.500
BN 84521 8027587 flat was...
8027587
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
8.000
8.400
18.000
1.500
BN 84521 8027595 flat was...
8027595
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
10.000
10.500
22.000
2.000
BN 84521 8027609 flat was...
8027609
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
12.000
13.000
27.000
2.500
BN 84521 8027625 flat was...
8027625
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
14.000
15.000
30.000
2.500
BN 84521 8027633 flat was...
8027633
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
16.000
17.000
32.000
3.000
BN 84521 8027641 flat was...
8027641
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
18.000
19.000
36.000
3.000
BN 84521 8027668 flat was...
8027668
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
20.000
21.000
40.000
3.000
BN 84521 8027676 flat was...
8027676
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
22.000
23.000
45.000
3.000
BN 84521 8027684 flat was...
8027684
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
24.000
25.000
50.000
4.000
BN 84521 8027692 flat was...
8027692
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
27.000
28.000
55.000
4.000
BN 84521 8027706 flat was...
8027706
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
30.000
31.000
60.000
4.000
BN 84521 8027714 flat was...
8027714
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
33.000
34.000
65.000
5.000
BN 84521 8027722 flat was...
8027722
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
36.000
37.000
70.000
5.000
BN 84521 8027730 flat was...
8027730
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
39.000
40.000
75.000
6.000
BN 84521 8027749 flat was...
8027749
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
42.000
43.000
80.000
6.000
BN 84521 8131414 flat was...
8131414
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
48.000
50.000
90.000
7.000
BN 84521 8131422 flat was...
8131422
~NFE 25-513 M
Steel hardness class 100 ...
zinc plated blue
52.000
54.000
100.000
8.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성