피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 688 - Round head grooved pins (DIN 1476; ISO 8746), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.800 Solid rivets
02.200.800.10 Solid rivets
BN 688 Round head grooved pins
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_800/02_200_800_10/bn_688/bn_688.prj},{NB=BN 688 1258931 round head grooved pin 2x5},{CNSORDERNO=1258931},{BNARTNR=1258931},{BNNORM1=DIN 1476},{BNNORM2=ISO 8746},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{TOLERANZBOHRU=H11},{D1=2.0},{L=5},{D3=3.5},{K=1.2},{R=1.9},{F=0.5},{D2=2.15},{GEW=0.186}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
TOLERANZBOHRU
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dimension
[mm]
L
js15
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
R
~
[mm]
F
~
[mm]
D2
Diameter kerf
[mm]
BN 688 1258893 round head...
1258893
DIN 1476
ISO 8746
Stainless steel A2
H11
1.4
3
2.4
0.8
1.4
0.5
1.50
BN 688 1258907 round head...
1258907
DIN 1476
ISO 8746
Stainless steel A2
H11
1.4
4
2.4
0.8
1.4
0.5
1.50
BN 688 1258915 round head...
1258915
DIN 1476
ISO 8746
Stainless steel A2
H11
2.0
3
3.5
1.2
1.9
0.5
2.15
BN 688 1258923 round head...
1258923
DIN 1476
ISO 8746
Stainless steel A2
H11
2.0
4
3.5
1.2
1.9
0.5
2.15
BN 688 1258931 round head...
1258931
DIN 1476
ISO 8746
Stainless steel A2
H11
2.0
5
3.5
1.2
1.9
0.5
2.15
BN 688 1258958 round head...
1258958
DIN 1476
ISO 8746
Stainless steel A2
H11
2.0
6
3.5
1.2
1.9
0.5
2.15
BN 688 1258966 round head...
1258966
DIN 1476
ISO 8746
Stainless steel A2
H11
2.0
8
3.5
1.2
1.9
0.5
2.15
BN 688 1258974 round head...
1258974
DIN 1476
ISO 8746
Stainless steel A2
H11
2.0
10
3.5
1.2
1.9
0.5
2.15
BN 688 8204217 round head...
8204217
DIN 1476
ISO 8746
Stainless steel A2
H11
2.5
8
4.4
1.5
2.4
0.7
2.70
BN 688 1258982 round head...
1258982
DIN 1476
ISO 8746
Stainless steel A2
H11
3.0
4
5.2
1.8
2.8
1.0
3.20
BN 688 1259008 round head...
1259008
DIN 1476
ISO 8746
Stainless steel A2
H11
3.0
6
5.2
1.8
2.8
1.0
3.20
BN 688 1259016 round head...
1259016
DIN 1476
ISO 8746
Stainless steel A2
H11
3.0
8
5.2
1.8
2.8
1.0
3.20
BN 688 1259024 round head...
1259024
DIN 1476
ISO 8746
Stainless steel A2
H11
3.0
10
5.2
1.8
2.8
1.0
3.20
BN 688 1259032 round head...
1259032
DIN 1476
ISO 8746
Stainless steel A2
H11
4.0
8
7.0
2.4
3.8
1.5
4.25
BN 688 1259040 round head...
1259040
DIN 1476
ISO 8746
Stainless steel A2
H11
4.0
10
7.0
2.4
3.8
1.5
4.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 219714 - Groowed pin with round head - Stainless steel A1 - DIN 1476...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성