피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 410 - Knurled thumb screws (DIN 653), zinc plated blue
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.10 Knurled grip
BN 410 Knurled thumb screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_10/bn_410/bn_410.prj},{NB=BN 410 1172018 knurled thumb screw M5x30},{CNSORDERNO=1172018},{BNARTNR=1172018},{BNNORM1=DIN 653},{CNSMAT=Automatenstahl},{BNMAT=Automatenstahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=5.0},{P=0.800},{L=30.0},{DK=20.000},{C=0.400},{DS=5.000},{K=4.000},{R=1.000},{E=3.000},{A1=2.400},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
C
Phase depth for head
[mm]
DS
Length max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
E
Distance
[mm]
A1
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
[mm]
BN 410 1479032 knurled th...
1479032
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
3.0
2.387
0.500
8.0
12.000
0.300
0.000
2.500
0.500
0.000
1.500
BN 410 1171860 knurled th...
1171860
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
3.0
2.387
0.500
10.0
12.000
0.300
0.000
2.500
0.500
0.000
1.500
BN 410 1375407 knurled th...
1375407
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
3.0
2.387
0.500
12.0
12.000
0.300
3.000
2.500
0.500
2.000
1.500
BN 410 1171879 knurled th...
1171879
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
3.0
2.387
0.500
16.0
12.000
0.300
3.000
2.500
0.500
2.000
1.500
BN 410 1171887 knurled th...
1171887
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
3.0
2.387
0.500
20.0
12.000
0.300
3.000
2.500
0.500
2.000
1.500
BN 410 1171895 knurled th...
1171895
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
4.0
3.141
0.700
8.0
16.000
0.400
0.000
3.500
0.500
0.000
2.100
BN 410 1171909 knurled th...
1171909
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
4.0
3.141
0.700
10.0
16.000
0.400
0.000
3.500
0.500
0.000
2.100
BN 410 1171917 knurled th...
1171917
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
4.0
3.141
0.700
12.0
16.000
0.400
0.000
3.500
0.500
0.000
2.100
BN 410 1171925 knurled th...
1171925
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
4.0
3.141
0.700
16.0
16.000
0.400
0.000
3.500
0.500
0.000
2.100
BN 410 1171933 knurled th...
1171933
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
4.0
3.141
0.700
20.0
16.000
0.400
4.000
3.500
0.500
3.000
2.100
BN 410 1435647 knurled th...
1435647
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
4.0
3.141
0.700
25.0
16.000
0.400
4.000
3.500
0.500
3.000
2.100
BN 410 1171941 knurled th...
1171941
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
4.0
3.141
0.700
30.0
16.000
0.400
4.000
3.500
0.500
3.000
2.100
BN 410 1171968 knurled th...
1171968
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
5.0
4.019
0.800
10.0
20.000
0.400
0.000
4.000
1.000
0.000
2.400
BN 410 1318799 knurled th...
1318799
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
5.0
4.019
0.800
12.0
20.000
0.400
0.000
4.000
1.000
0.000
2.400
BN 410 1171976 knurled th...
1171976
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
5.0
4.019
0.800
16.0
20.000
0.400
0.000
4.000
1.000
0.000
2.400
BN 410 1171984 knurled th...
1171984
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
5.0
4.019
0.800
20.0
20.000
0.400
5.000
4.000
1.000
3.000
2.400
BN 410 1171992 knurled th...
1171992
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
5.0
4.019
0.800
25.0
20.000
0.400
5.000
4.000
1.000
3.000
2.400
BN 410 1172018 knurled th...
1172018
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
5.0
4.019
0.800
30.0
20.000
0.400
5.000
4.000
1.000
3.000
2.400
BN 410 1435655 knurled th...
1435655
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
5.0
4.019
0.800
40.0
20.000
0.400
5.000
4.000
1.000
3.000
2.400
BN 410 1435663 knurled th...
1435663
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
5.0
4.019
0.800
50.0
20.000
0.400
5.000
4.000
1.000
3.000
2.400
BN 410 1479040 knurled th...
1479040
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
6.0
4.773
1.000
10.0
24.000
0.500
0.000
5.000
1.000
0.000
3.000
BN 410 1479059 knurled th...
1479059
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
6.0
4.773
1.000
12.0
24.000
0.500
0.000
5.000
1.000
0.000
3.000
BN 410 1172026 knurled th...
1172026
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
6.0
4.773
1.000
16.0
24.000
0.500
0.000
5.000
1.000
0.000
3.000
BN 410 1172034 knurled th...
1172034
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
6.0
4.773
1.000
20.0
24.000
0.500
6.000
5.000
1.000
4.000
3.000
BN 410 1172042 knurled th...
1172042
DIN 653
Cutting steel
zinc plated blue
6.0
4.773
1.000
25.0
24.000
0.500
6.000
5.000
1.000
4.000
3.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 1452 - Knurled thumb screws high type (DIN 464), zinc plated blue
Bossard Catalog
26.01.2023
JIS B 1181 C - Hexagon nuts, C
Chinese Manufacturers
27.05.2014
BN 217 - Knurled nuts low type (DIN 467), zinc plated blue chromated
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 653 - Knurled thumb screws, thin type
Fabory
13.02.2023
BN 14214 - Fluted grip knobs with threaded stud, steel zinc plated (Elesa® ...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 1006 - Bent eye bolts, light series, steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
GN 529 - Knurled Screws, Duroplast
Ganter
12.04.2024
BN 123 - Hex jam nuts ~0,5d (DIN 439 B, ~ISO 4035), cl. 04, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 3319 - Hex stand-offs with internal thread on both sides, free-cutting s...
Bossard Catalog
10.01.2024
BN 812 - Circlips for shafts, stacked (DIN 6799), spring steel, zinc plated...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 13430 - Knurled nuts (DIN 6303 A), black-oxide, DIN 6303 A without pin h...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 467 - Knurled thumb nuts, low form
Fabory
13.02.2023
BN 14217 - Knurled grip knobs with threaded stud, steel zinc plated (Elesa®...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 215 - Knurled nuts high type (DIN 466), zinc plated blue
Bossard Catalog
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성