카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25554 - Blind rivet nuts countersunk head 90°, knurled shank, open end (FASTEKS® FILKO RSK), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.60 Open end blind rivet nuts
BN 25554 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_60/bn_25554/bn_25554.prj},{NB=3824934 (14.5)},{BNARTNR=3824934},{BNARTNR1=300136629},{BN=25554},{BNNORM1=FASTEKS® FILKO RSK},{BNMAT=INOX A2},{KENZIFFER=66},{GW=M6},{NDM=6.000},{FORM=1},{K=4.50},{K1=4.5-6.5},{WVIS=nichtrostender Stahl},{H=9.0},{D1=9.0},{D=11.0},{S=1.5},{L=19.0},{A1A=4.50},{A1B=6.50},{A2=9.00},{A3=11.00},{A4=1.00},{A5=19.00},{A6=7.50},{A7=11.40},{A8=0.70},{A9=4.92},{A10=1.00},{A11=1.29},{A12=0.50},{A13A=15.20},{A13B=12.72},{A14A=13.15},{A14B=11.30},{A15=0.70},{A17=0.80},{A21=0.00},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Borehole diameter +0,1
[mm]
D1
Ød
[mm]
D
Ø
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
3826007
3826007
300136614
FASTEKS® FILKO RSK
M4-36 RSK A2
Stainless steel A2
M4
1.5-3.5
6.0
6.0
9.0
1.5
11.5
3825304
3825304
300136617
FASTEKS® FILKO RSK
M4-51 RSK A2
Stainless steel A2
M4
3.5-5.0
6.0
6.0
9.0
1.5
13.0
3824596
3824596
300136620
FASTEKS® FILKO RSK
M5-36 RSK A2
Stainless steel A2
M5
1.5-3.5
7.0
7.0
10.0
1.5
12.5
3826281
3826281
300148043
FASTEKS® FILKO RSK
M5-41 RSK A2
Stainless steel A2
M5
2.0-4.0
7.0
7.0
10.0
1.5
13.0
3824556
3824556
300136623
FASTEKS® FILKO RSK
M5-61 RSK A2
Stainless steel A2
M5
4.0-6.0
7.0
7.0
10.0
1.5
15.0
3825522
3825522
300148044
FASTEKS® FILKO RSK
M6-31 RSK A2
Stainless steel A2
M6
1.0-3.0
9.0
9.0
11.0
1.0
14.0
3825165
3825165
300136626
FASTEKS® FILKO RSK
M6-46 RSK A2
Stainless steel A2
M6
1.5-4.5
9.0
9.0
11.0
1.5
17.0
3825374
3825374
300148045
FASTEKS® FILKO RSK
M6-61 RSK A2
Stainless steel A2
M6
3.5-6.0
9.0
9.0
11.0
1.0
17.0
3824934
3824934
300136629
FASTEKS® FILKO RSK
M6-66 RSK A2
Stainless steel A2
M6
4.5-6.5
9.0
9.0
11.0
1.5
19.0
3825922
3825922
300148046
FASTEKS® FILKO RSK
M8-31 RSK A2
Stainless steel A2
M8
1.0-3.0
11.0
11.0
13.0
1.0
16.0
3825092
3825092
300136632
FASTEKS® FILKO RSK
M8-46 RSK A2
Stainless steel A2
M8
1.5-4.5
11.0
11.0
13.0
1.0
17.5
3825411
3825411
300148047
FASTEKS® FILKO RSK
M8-61 RSK A2
Stainless steel A2
M8
3.5-6.0
11.0
11.0
13.0
1.0
19.0
3826079
3826079
300136635
FASTEKS® FILKO RSK
M8-66 RSK A2
Stainless steel A2
M8
3.5-6.5
11.0
11.0
13.0
1.5
21.0
3826040
3826040
300163528
FASTEKS® FILKO RSK
M10-41 RSK A2
Stainless steel A2
M10
1.5-4.0
13.0
13.0
15.5
1.6
22.0
3825917
3825917
300136638
FASTEKS® FILKO RSK
M10-46 RSK A2
Stainless steel A2
M10
1.7-4.5
13.0
13.0
15.5
1.5
21.0
3824969
3824969
300160584
FASTEKS® FILKO RSK
M10-66 RSK A2
Stainless steel A2
M10
3.5-6.5
13.0
13.0
15.5
1.6
25.0
3824661
3824661
300176990
FASTEKS® FILKO RSK
M12-46 RSK A2
Stainless steel A2
M12
1.7-4.5
16.0
16.0
19.0
1.9
26.0
3825500
3825500
300176991
FASTEKS® FILKO RSK
M12-76 RSK A2
Stainless steel A2
M12
4.0-7.5
16.0
16.0
19.0
1.9
29.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성