카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22189 - Screw plugs
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.30 Cable glands with Pg-, NPT- and pipe thread
BN 22189 Screw plugs with Pg thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_30/bn_22189/verschluss_pg.prj},{NB=3692056},{BNARTNR=3692056},{L=6.5},{DA=24},{S=2.0},{H=9.5},{INSTDM=4.0},{PACK=100},{EF007839=16.0},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{EF003712=1.5},{VER=5},{NDM=22.500},{L1=5.000},{P1=1.5},{R=48.000},{H1=20.900},{L2=6.500},{H2=9.250},{CH=0.300},{X1=4.487},{NOCUPEROU=1},{X2=11.200},{PRICEQUANTITY=100},{R2=0.750},{QUANTITYMIN=100},{R3=50.000},{QUANTITYINT=100},{X3=48.000},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNR=1016 M},{ARTNRX=1016 M},{DESCSHORT=MS-VERSCHL-SCHRAUBEN PG16},{A=Pg 16},{DESCLONG=zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung , rund, Zubehör Pg Messing},{INTNO=4024092035180},{MANUID=1016_M},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=MS-VERSCHL-SCHRAUBEN PG16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
DA
Diameter
[mm]
S
Slot width
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP65
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3692059
3692059
1007 M
Pg 7
5.0
14
2.0
8.0
2.0
4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
max. IP65
-60
200
74198090
3692050
3692050
1009 M
Pg 9
6.0
17
2.0
9.0
2.0
6.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
max. IP65
-60
200
74198090
3692055
3692055
1011 M
Pg 11
6.0
20
2.0
9.0
4.0
8.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
max. IP65
-60
200
74198090
3692052
3692052
1013 M
Pg 13.5
6.5
22
2.0
9.5
4.0
10.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
max. IP65
-60
200
74198090
3692056
3692056
1016 M
Pg 16
6.5
24
2.0
9.5
4.0
13.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
max. IP65
-60
200
74198090
3692051
3692051
1021 M
Pg 21
7.0
30
2.0
11.0
4.0
24.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
max. IP65
-60
200
74198090
3692053
3692053
1029 M
Pg 29
8.0
39
2.0
12.0
5.0
45.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
max. IP65
-60
200
74198090
3692058
3692058
1036 M
Pg 36
9.0
50
2.0
15.0
5.0
80.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
25
max. IP65
-60
200
74198090
3692054
3692054
1042 M
Pg 42
10.0
57
2.5
16.0
6.0
119.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
25
max. IP65
-60
200
74198090
3692057
3692057
1048 M
Pg 48
10.0
64
2.5
16.0
6.0
142.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
max. IP65
-60
200
74198090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성