카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20500 - Terminal blocks 12 way (BM), polypropylene, white
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.400 Contact parts
03.100.400.110 Terminal blocks
BN 20500 Terminal blocks 12 way
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_400/03_100_400_110/bn_20500/bn_20500.prj},{NB=BN 20500 3442859 terminal block BM 9202},{CNSORDERNO=3442859},{BNARTNR=3442859},{BNNORM1=BM},{CNSMAT=Polypropylen},{BNMAT=Polypropylen},{BNSURFACE=weiss},{KB=6 mm2},{VOLT=400 V},{D=4.2},{A=139.5},{B=20.1},{C=23.5},{E=3.6},{P=12.0},{NRCODE=BM 9202}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
KB
Cable range
ⁿ/ₐ
VOLT
Voltage
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
NRCODE
Code
ⁿ/ₐ
BN 20500 3442857 terminal...
3442857
BM
Polypropylene
white
2,5 mm2
400 V
3.0
93.7
14.7
16.0
2.2
8.0
BM 9200
BN 20500 3442858 terminal...
3442858
BM
Polypropylene
white
4 mm2
400 V
3.1
116.5
17.2
20.5
3.1
10.0
BM 9201
BN 20500 3442859 terminal...
3442859
BM
Polypropylene
white
6 mm2
400 V
4.2
139.5
20.1
23.5
3.6
12.0
BM 9202
BN 20500 3442861 terminal...
3442861
BM
Polypropylene
white
16 mm2
450 V
6.0
175.5
22.5
25.3
4.1
15.0
BM 9203
BN 20500 3442862 terminal...
3442862
BM
Polypropylene
white
25 mm2
500 V
7.2
228.0
33.5
35.2
4.1
19.5
BM 9204
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성