피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20150 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head chipboard screws fully threaded, A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 20150 Hexalobular (6 Lobe) socket pan head chipboard screws fully threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_20150/bn_20150.prj},{NB=BN 20150 3242526 hexalobular socket pan head chipboard screw 4.5x30},{CNSORDERNO=3242526},{BNARTNR=3242526},{BNNORM1=},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D1=4.5},{P=2.000},{L=30.0},{A=2.000},{D2=8.900},{K=3.200},{R=0.600},{RF=6.200},{MZ=4.300},{TZ=2.340},{Y=3.700},{INNENSECHSRUN=X20},{A1=3.900},{T=2.100},{DA=4.900},{Z1H=1.000},{Z1D2=10.000},{Z2H=1.600},{Z2D2=15.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
D2
Head diameter max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
INNENSECHSRUN
ⁿ/ₐ
BN 20150 3242491 hexalobu...
3242491
Stainless steel A2
3.0
2.100
1.350
13.0
6.000
2.400
X10
BN 20150 3242492 hexalobu...
3242492
Stainless steel A2
3.0
2.100
1.350
16.0
6.000
2.400
X10
BN 20150 3242493 hexalobu...
3242493
Stainless steel A2
3.0
2.100
1.350
20.0
6.000
2.400
X10
BN 20150 3242494 hexalobu...
3242494
Stainless steel A2
3.0
2.100
1.350
25.0
6.000
2.400
X10
BN 20150 3242496 hexalobu...
3242496
Stainless steel A2
3.5
2.400
1.600
16.0
7.000
2.500
X10
BN 20150 3242498 hexalobu...
3242498
Stainless steel A2
3.5
2.400
1.600
20.0
7.000
2.500
X10
BN 20150 3242500 hexalobu...
3242500
Stainless steel A2
3.5
2.400
1.600
25.0
7.000
2.500
X10
BN 20150 3242501 hexalobu...
3242501
Stainless steel A2
3.5
2.400
1.600
30.0
7.000
2.500
X10
BN 20150 3242502 hexalobu...
3242502
Stainless steel A2
4.0
2.800
1.800
16.0
8.000
2.900
X20
BN 20150 3242503 hexalobu...
3242503
Stainless steel A2
4.0
2.800
1.800
20.0
8.000
2.900
X20
BN 20150 3242504 hexalobu...
3242504
Stainless steel A2
4.0
2.800
1.800
25.0
8.000
2.900
X20
BN 20150 3242506 hexalobu...
3242506
Stainless steel A2
4.0
2.800
1.800
30.0
8.000
2.900
X20
BN 20150 3242507 hexalobu...
3242507
Stainless steel A2
4.0
2.800
1.800
35.0
8.000
2.900
X20
BN 20150 3242508 hexalobu...
3242508
Stainless steel A2
4.0
2.800
1.800
40.0
8.000
2.900
X20
BN 20150 3242511 hexalobu...
3242511
Stainless steel A2
4.0
2.800
1.800
45.0
8.000
2.900
X20
BN 20150 3242512 hexalobu...
3242512
Stainless steel A2
4.0
2.800
1.800
50.0
8.000
2.900
X20
BN 20150 3242516 hexalobu...
3242516
Stainless steel A2
4.5
3.100
2.000
16.0
8.900
3.200
X20
BN 20150 3242517 hexalobu...
3242517
Stainless steel A2
4.5
3.100
2.000
20.0
8.900
3.200
X20
BN 20150 3242525 hexalobu...
3242525
Stainless steel A2
4.5
3.100
2.000
25.0
8.900
3.200
X20
BN 20150 3242526 hexalobu...
3242526
Stainless steel A2
4.5
3.100
2.000
30.0
8.900
3.200
X20
BN 20150 3242527 hexalobu...
3242527
Stainless steel A2
4.5
3.100
2.000
35.0
8.900
3.200
X20
BN 20150 3242528 hexalobu...
3242528
Stainless steel A2
4.5
3.100
2.000
40.0
8.900
3.200
X20
BN 20150 3242529 hexalobu...
3242529
Stainless steel A2
4.5
3.100
2.000
45.0
8.900
3.200
X20
BN 20150 3242530 hexalobu...
3242530
Stainless steel A2
4.5
3.100
2.000
50.0
8.900
3.200
X20
BN 20150 3242531 hexalobu...
3242531
Stainless steel A2
4.5
3.100
2.000
60.0
8.900
3.200
X20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 1359 - Hex socket head shoulder bolts (ISO 7379), cl. 012.9 / 12.9, blac...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 240 - Threaded inserts for wood, with slotted and with full internal thr...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20039 - Hexalobular (6 Lobe) socket countersunk flat head screws, fully ...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 7981 C - Stainless Steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
BN 9524 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat head screws with special low hea...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 9995 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head tapping screws with cone end...
Bossard Catalog
26.01.2023
Modèle 211318 - Six lobes cross recessed pan head chipboard screw - Stainle...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
28.07.2022
BN 50023 - Pozi pan head chipboard screws form Z, fully threaded, steel cas...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 50046 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head chipboard screws, steel cas...
Bossard Catalog
28.03.2023
Reference 62305 - Countersunk flat head chipboard screw cross recess Pozidr...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
BN 20001 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head screws for sol...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 31002 - One-way pozi flat countersunk head wood screws form Z, steel cas...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 123 - Hex jam nuts ~0,5d (DIN 439 B, ~ISO 4035), cl. 04, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 30503 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws, fully threaded (ISO...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성