피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1566 - Blind rivet nuts flat head, round shank, closed end (TUBTARA® UPX), steel, zinc plated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.10 Closed end blind rivet nuts
BN 1566 Blind rivet nuts flat head, round shank, closed end
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_10/bn_1566/bn_1566.prj},{NB=BN 1566 9048700 blind rivet nut M6UPX80 ST},{CNSORDERNO=9048700},{BNARTNR=9048700},{BNARTNR1=},{BNNORM1=TUBTARA®},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt},{D=6},{P=1.000},{ZS=Lieferzustand},{CODE=M6UPX80 ST},{GEW=M6},{L=27.000},{D2=9.000},{D3=13.000},{S=1.500},{H=9.100},{K=5,5-8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
S
[mm]
H
Borehole-Ø
[mm]
K
Grip range
ⁿ/ₐ
BN 1566 1670174 blind riv...
1670174
300103061
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M4UPX30 ST
M4
14.750
6.000
10.000
0.750
6.100
0,5-3
BN 1566 3826245 blind riv...
3826245
300103062
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M4UPX45 ST
M4
16.250
6.000
10.000
0.750
6.100
3-4,5
BN 1566 1670182 blind riv...
1670182
300103063
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M5UPX30 ST
M5
18.000
7.000
11.000
1.000
7.100
0,5-3
BN 1566 3824731 blind riv...
3824731
300103064
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M5UPX55 ST
M5
20.500
7.000
11.000
1.000
7.100
3-5,5
BN 1566 1670328 blind riv...
1670328
300103065
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M6UPX30 ST
M6
21.500
9.000
13.000
1.500
9.100
0,5-3
BN 1566 3826057 blind riv...
3826057
300103066
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M6UPX55 ST
M6
24.500
9.000
13.000
1.500
9.100
3-5,5
BN 1566 9048700 blind riv...
9048700
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M6UPX80 ST
M6
27.000
9.000
13.000
1.500
9.100
5,5-8
BN 1566 1670530 blind riv...
1670530
300103067
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M8UPX30 ST
M8
22.500
11.000
16.000
1.500
11.100
0,5-3
BN 1566 3825856 blind riv...
3825856
300103068
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M8UPX55 ST
M8
25.500
11.000
16.000
1.500
11.100
3-5,5
BN 1566 9018830 blind riv...
9018830
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M8UPX80 ST
M8
28.000
11.000
16.000
1.500
11.100
5,5-8
BN 1566 9048701 blind riv...
9048701
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M10UPX35 ST
M10
27.500
12.500
18.500
2.250
12.600
0,8-3,5
BN 1566 9033435 blind riv...
9033435
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M10UPX60 ST
M10
30.500
12.500
18.500
2.250
12.600
3,5-6
BN 1566 9048702 blind riv...
9048702
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M12UPX40 ST
M12
35.000
16.000
23.000
2.000
16.100
1-4
BN 1566 9033415 blind riv...
9033415
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M12UPX70 ST
M12
38.000
16.000
23.000
2.000
16.100
3-7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성