피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 147 - Square nuts (DIN 557), 6 / 5 / 4 (≤ M5 cl. 6 / ≤ M16 cl. 5 / > M16 cl. 4), zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.20 Square nuts
BN 147 Square nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_20/bn_147/bn_147.prj},{NB=BN 147 1092650 square nut M8},{CNSORDERNO=1092650},{BNARTNR=1092650},{BNNORM1=DIN 557},{BNMAT=Stahl 6 / 5 / 4},{CNSMAT=Stahl 6 / 5 / 4},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=8.000},{P=1.250},{M=6.500},{S=13.000},{E=18.4},{SW=},{DW=11.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
E
Width across corners ~
[mm]
BN 147 8236739 square nut...
8236739
DIN 557
Steel 6 / 5 / 4
zinc plated blue
4.000
3.242
0.700
3.200
7.000
8.6
BN 147 1092634 square nut...
1092634
DIN 557
Steel 6 / 5 / 4
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
4.000
8.000
11.3
BN 147 1092642 square nut...
1092642
DIN 557
Steel 6 / 5 / 4
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
5.000
10.000
14.1
BN 147 1092650 square nut...
1092650
DIN 557
Steel 6 / 5 / 4
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
6.500
13.000
18.4
BN 147 1092669 square nut...
1092669
DIN 557
Steel 6 / 5 / 4
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
8.000
17.000
24.0
BN 147 1092677 square nut...
1092677
DIN 557
Steel 6 / 5 / 4
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
10.000
19.000
26.9
BN 147 1429620 square nut...
1429620
DIN 557
Steel 6 / 5 / 4
zinc plated blue
16.000
13.835
2.000
13.000
24.000
33.9
BN 147 1429639 square nut...
1429639
DIN 557
Steel 6 / 5 / 4
zinc plated blue
20.000
17.294
2.500
16.000
30.000
37.9
BN 147 8251010 square nut...
8251010
DIN 557
Steel 6 / 5 / 4
zinc plated blue
24.000
20.752
3.000
19.000
36.000
45.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 117 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1359 - Hex socket head shoulder bolts (ISO 7379), cl. 012.9 / 12.9, blac...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 145 - Square thin nuts (DIN 562), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 349 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head thread forming screws, metric...
Bossard Catalog
20.02.2024
DIN 557 - Square nuts
Fabory
13.02.2023
BN 3 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), cl. 8...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 13244 - Hex cap nuts low type (DIN 917), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 30102 - Hex socket button head cap screws, partially / fully threaded (I...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 13916 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head thread forming screws ~type...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 3525 - Square thin nuts (DIN 562), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 729 - Flat washers without chamfer (DIN 9021; ~ISO 7093), steel, zinc pl...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 272 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), cl....
Bossard Catalog
31.10.2023
ASME B18.2.2 SN - Square Nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 562 - Square thin nuts
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성