피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13373 - Spring plungers with bolt and slot (HALDER EH 22050.), stainless steel 1.4305, increased spring pressure
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.20 Spring plungers
BN 13372, BN 13373 Spring plungers with bolt and slot
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_20/bn_13372_13373/bn_13373_asmtab.prj},{NB=BN 13373 1550543 spring plunger M8 (2)},{CNSORDERNO=1550543},{BNARTNR=1550543},{BNARTNR1=300147804},{BNNORM1=HALDER EH 22050.},{CNSMAT=INOX 1.4305 - Bolzen und Feder: INOX},{BNMAT=INOX 1.4305 - Bolzen und Feder: INOX},{BNSURFACE=},{BESTNR=22050.0708},{AUS=verstärkte Federkraft},{D1=M8},{DNDM=8},{DKDM=6.466},{D2=3.8},{L=16},{S=2.0},{F1=23.0},{F2=59},{G=3.8},{A=2.6000},{N=1.2000},{T=2.0000},{C=2.5045},{DD=1.9000},{D=2.5540},{SI=4.1000},{VI=4.5000},{MS=0.700},{SK=3.800},{BR=27.000},{PPATH=bn_13373_asmtpl.prj},{S1=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
F1
Spring pressure~
[N]
F2
Spring pressure~
[N]
G
Weight
[g]
N
[mm]
BN 13373 1550535 spring p...
1550535
HALDER EH 22050.
Stainless steel 1.4305 - ...
22050.0706
increased spring pressure
M6
2.7
14
11.0
25
1.8
1.0000
BN 13373 1550543 spring p...
1550543
300147804
HALDER EH 22050.
Stainless steel 1.4305 - ...
22050.0708
increased spring pressure
M8
3.8
16
23.0
59
3.8
1.2000
BN 13373 1550551 spring p...
1550551
HALDER EH 22050.
Stainless steel 1.4305 - ...
22050.0710
increased spring pressure
M10
4.5
19
20.0
54
7.0
1.5000
BN 13373 1550578 spring p...
1550578
HALDER EH 22050.
Stainless steel 1.4305 - ...
22050.0712
increased spring pressure
M12
6.2
22
38.0
96
11.0
2.0000
BN 13373 1550586 spring p...
1550586
HALDER EH 22050.
Stainless steel 1.4305 - ...
22050.0716
increased spring pressure
M16
8.5
24
50.0
100
23.0
2.0000
BN 13373 7900011 spring p...
7900011
HALDER EH 22050.
Stainless steel 1.4305 - ...
22050.0720
increased spring pressure
M20
10.0
30
52.0
133
46.0
2.5000
BN 13373 7900010 spring p...
7900010
HALDER EH 22050.
Stainless steel 1.4305 - ...
22050.0724
increased spring pressure
M24
13.0
34
91.0
223
74.0
3.0000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성