您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
BMC - 模座導件
TOHATSU伍全企業股份有限公司
沖壓模具標準零件
導柱、導套
模座導件
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/press-die-components_peripherals/guide-components/ball-guide-post-sets-for-die-guides/bmc_asmtab.prj},{NB=BMC28X100},{TYPE=BMC},{MA=SUJ2},{ROHS=YES},{PLTYPE=DPO},{PD=28},{L=100},{DIML=100,110,120,130,140,150,160},{DLTYPE=GBC},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{PPATH=bmc/bmc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
導柱材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
PD
導柱外徑
[mm]
DLTYPE
導套TYPE
ⁿ/ₐ
BMC19X75
BMC19X75
BMC
SUJ2
YES
19
GBC
BMC20X75
BMC20X75
BMC
SUJ2
YES
20
GBC
BMC22X90
BMC22X90
BMC
SUJ2
YES
22
GBC
BMC23X90
BMC23X90
BMC
SUJ2
YES
23
GBC
BMC24X95
BMC24X95
BMC
SUJ2
YES
24
GBC
BMC25X95
BMC25X95
BMC
SUJ2
YES
25
GBC
BMC27X100
BMC27X100
BMC
SUJ2
YES
27
GBC
BMC28X100
BMC28X100
BMC
SUJ2
YES
28
GBC
BMC31X105
BMC31X105
BMC
SUJ2
YES
31
GBC
BMC32X105
BMC32X105
BMC
SUJ2
YES
32
GBC
BMC36X110
BMC36X110
BMC
SUJ2
YES
36
GBC
BMC37X120
BMC37X120
BMC
SUJ2
YES
37
GBC
BMC38X120
BMC38X120
BMC
SUJ2
YES
38
GBC
BMC40X120
BMC40X120
BMC
SUJ2
YES
40
GBC
BMC45X120
BMC45X120
BMC
SUJ2
YES
45
GBC
BMC50X145
BMC50X145
BMC
SUJ2
YES
50
GBC
BMC56X145
BMC56X145
BMC
SUJ2
YES
56
GBC
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WKC - 模座導件 (高密度滾珠套)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
DP21 - Guide pillar - Demountable guide pillar with fixing clamps
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
06.10.2021
FCA - Guide bushing - ball bearing
PROPLASTICA
19.08.2021
2081.31. - Headed guide bush, sintered ferrite carbonitrided with long-term...
FIBRO
17.08.2023
P21 - Guide pillar - Demountable guide pillar with fixing clamps
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
06.10.2021
2021.46. - Guide pillar with collar, screw clamp retention, DIN 9825/~ISO 9...
FIBRO
20.09.2023
210.31. - Headed guide bush, sintered ferrite carbonitrided with long-term ...
FIBRO
24.07.2023
2081.44. - Headed guide bush for ball bearing, ISO 9448-7
FIBRO
17.08.2023
B10 - Demountable steel guide bushing
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
06.10.2021
B12 - Demountable steel guide bushing
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
06.10.2021
WMC - 模座導件 (高密度滾珠套)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
SG signal pillar - 3-stage LED
Rittal
20.07.2021
FS.09 - Guide Post (f6) with groove for Safety Plate
Bordignon
09.01.2023
RBC - 模座導套
TOHATSU伍全企業股份有限公司
03.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表