您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM57AG-AU - 膨胀螺栓-车修壁虎
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm57ag-au_asmtab.prj},{NB=BM57AG-M16-L100},{SC=BM57AG},{LX=Lane gecko},{MAT=carbon steel},{ST=galvanization},{M=16},{O=3.000},{L=100},{P=2.00},{D=16},{L1=52},{DD=13.0},{H=5.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=bm57ag-au/assemblies/bm57ag-au_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
P 螺距
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
H
h
[mm]
BM57AG-M6-L60
BM57AG-M6-L60
BM57AG
车修壁虎
碳钢
镀锌
6
1.00
6
27
4.5
2.5
BM57AG-M8-L60
BM57AG-M8-L60
BM57AG
车修壁虎
碳钢
镀锌
8
1.25
8
32
6.0
2.5
BM57AG-M10-L60
BM57AG-M10-L60
BM57AG
车修壁虎
碳钢
镀锌
10
1.50
10
35
7.5
4.0
BM57AG-M12-L80
BM57AG-M12-L80
BM57AG
车修壁虎
碳钢
镀锌
12
1.75
12
42
9.5
4.0
BM57AG-M16-L100
BM57AG-M16-L100
BM57AG
车修壁虎
碳钢
镀锌
16
2.00
16
52
13.0
5.0
BM57AU-M6-L60
BM57AU-M6-L60
BM57AU
车修壁虎
SUS304
-
6
1.00
6
27
4.5
2.5
BM57AU-M8-L60
BM57AU-M8-L60
BM57AU
车修壁虎
SUS304
-
8
1.25
8
32
6.0
2.5
BM57AU-M10-L60
BM57AU-M10-L60
BM57AU
车修壁虎
SUS304
-
10
1.50
10
35
7.5
4.0
BM57AU-M12-L80
BM57AU-M12-L80
BM57AU
车修壁虎
SUS304
-
12
1.75
12
42
9.5
4.0
BM57AU-M16-L100
BM57AU-M16-L100
BM57AU
车修壁虎
SUS304
-
16
2.00
16
52
13.0
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TBF05 - 膨胀螺栓
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BM58BU-BG - 膨胀螺栓-标准型
HEFA
14.06.2024
BM56A-C - 膨胀螺栓-内六角长眼膨胀螺栓/外六角长眼膨胀螺栓
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表