BM44B - Eccentric clamping screw
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm44b.prj},{NB=BM44BF-M12},{SC=BM44BF},{LX=Eccentric clamping screw},{MAT=SCM435},{ST=turn black},{QDDJ=10.9},{M=12},{L=24},{P=1.75},{D=18.0},{T=8.0},{EE=1.0},{H=3.5},{BH=T45},{E=8.50},{ET=+0.5/0},{AMAX=10.9},{MIN=-0.5},{MAX=1.5},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
QDDJ
strength grade
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
P
P pitch
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
t
[mm]
EE
Eccentricity of e
[mm]
H
h(min)
[mm]
BH
Plum blossom number
ⁿ/ₐ
E
[mm]
ET
e Tolerance
[mm]
AMAX
A MAX
[mm]
MIN
min adjustment range
[mm]
MAX
max adjustment range
[mm]
BM44BF-M3
BM44BF-M3
BM44BF
Eccentric clamping screw
SCM435
turn black
10.9
3
6
0.50
6.8
2.5
0.4
1.0
T10
3.10
+0.3/0
3.3
-0.1
0.7
BM44BF-M4
BM44BF-M4
BM44BF
Eccentric clamping screw
SCM435
turn black
10.9
4
8
0.70
7.0
3.0
0.4
1.2
T15
3.15
+0.3/0
4.1
-0.05
0.75
BM44BF-M5
BM44BF-M5
BM44BF
Eccentric clamping screw
SCM435
turn black
10.9
5
10
0.80
8.5
4.0
0.4
1.5
T20
3.90
+0.3/0
5.3
-0.05
0.75
BM44BF-M6
BM44BF-M6
BM44BF
Eccentric clamping screw
SCM435
turn black
10.9
6
12
1.00
10.0
4.0
0.5
2.0
T25
4.65
+0.3/0
5.5
-0.15
0.85
BM44BF-M8
BM44BF-M8
BM44BF
Eccentric clamping screw
SCM435
turn black
10.9
8
16
1.25
13.0
5.0
0.8
2.5
T30
6.05
+0.5/0
7.0
-0.35
1.25
BM44BF-M10
BM44BF-M10
BM44BF
Eccentric clamping screw
SCM435
turn black
10.9
10
20
1.50
16.0
7.0
1.0
3.0
T40
7.50
+0.5/0
9.5
-0.5
1.5
BM44BF-M12
BM44BF-M12
BM44BF
Eccentric clamping screw
SCM435
turn black
10.9
12
24
1.75
18.0
8.0
1.0
3.5
T45
8.50
+0.5/0
10.9
-0.5
1.5
BM44BN-M3
BM44BN-M3
BM44BN
Eccentric clamping screw
SCM435
Non electrolytic nickel p...
10.9
3
6
0.50
6.8
2.5
0.4
1.0
T10
3.10
+0.3/0
3.3
-0.1
0.7
BM44BN-M4
BM44BN-M4
BM44BN
Eccentric clamping screw
SCM435
Non electrolytic nickel p...
10.9
4
8
0.70
7.0
3.0
0.4
1.2
T15
3.15
+0.3/0
4.1
-0.05
0.75
BM44BN-M5
BM44BN-M5
BM44BN
Eccentric clamping screw
SCM435
Non electrolytic nickel p...
10.9
5
10
0.80
8.5
4.0
0.4
1.5
T20
3.90
+0.3/0
5.3
-0.05
0.75
BM44BN-M6
BM44BN-M6
BM44BN
Eccentric clamping screw
SCM435
Non electrolytic nickel p...
10.9
6
12
1.00
10.0
4.0
0.5
2.0
T25
4.65
+0.3/0
5.5
-0.15
0.85
BM44BN-M8
BM44BN-M8
BM44BN
Eccentric clamping screw
SCM435
Non electrolytic nickel p...
10.9
8
16
1.25
13.0
5.0
0.8
2.5
T30
6.05
+0.5/0
7.0
-0.35
1.25
BM44BN-M10
BM44BN-M10
BM44BN
Eccentric clamping screw
SCM435
Non electrolytic nickel p...
10.9
10
20
1.50
16.0
7.0
1.0
3.0
T40
7.50
+0.5/0
9.5
-0.5
1.5
BM44BN-M12
BM44BN-M12
BM44BN
Eccentric clamping screw
SCM435
Non electrolytic nickel p...
10.9
12
24
1.75
18.0
8.0
1.0
3.5
T45
8.50
+0.5/0
10.9
-0.5
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KRCM KRCMS - Hexagon bolt
PRiCi FA
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성