BM13X - Full thread hexagonal head bolt - fine thread
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm13x.prj},{NB=BM13XF-M22-L45},{SC=BM13XF},{LX=Complete teeth},{LW=Fine teeth },{MAT=ML40Cr},{ST=turn black},{QDDJ=12.9},{SYBZ=GB/T 5786-2000},{M=22},{L=45},{P=1.5},{A=34},{T=14.0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
LW
thread
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
QDDJ
strength grade
ⁿ/ₐ
SYBZ
Standards
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
P pitch
ⁿ/ₐ
A
[mm]
T
t
[mm]
BM13XF-M8-L16
BM13XF-M8-L16
BM13XF
Complete teeth
Fine teeth
ML40Cr
turn black
12.9
GB/T 5786-2000
8
1.0
13
5.3
BM13XF-M10-L20
BM13XF-M10-L20
BM13XF
Complete teeth
Fine teeth
ML40Cr
turn black
12.9
GB/T 5786-2000
10
1.0
16
6.4
BM13XF-M12-L25
BM13XF-M12-L25
BM13XF
Complete teeth
Fine teeth
ML40Cr
turn black
12.9
GB/T 5786-2000
12
1.5
18
7.5
BM13XF-M14-L30
BM13XF-M14-L30
BM13XF
Complete teeth
Fine teeth
ML40Cr
turn black
12.9
GB/T 5786-2000
14
1.5
21
8.8
BM13XF-M16-L35
BM13XF-M16-L35
BM13XF
Complete teeth
Fine teeth
ML40Cr
turn black
12.9
GB/T 5786-2000
16
1.5
24
10.0
BM13XF-M18-L35
BM13XF-M18-L35
BM13XF
Complete teeth
Fine teeth
ML40Cr
turn black
12.9
GB/T 5786-2000
18
1.5
27
11.5
BM13XF-M20-L30
BM13XF-M20-L30
BM13XF
Complete teeth
Fine teeth
ML40Cr
turn black
12.9
GB/T 5786-2000
20
1.5
30
12.5
BM13XF-M22-L45
BM13XF-M22-L45
BM13XF
Complete teeth
Fine teeth
ML40Cr
turn black
12.9
GB/T 5786-2000
22
1.5
34
14.0
BM13XF-M24-L40
BM13XF-M24-L40
BM13XF
Complete teeth
Fine teeth
ML40Cr
turn black
12.9
GB/T 5786-2000
24
2.0
36
15.0
BM13XU-M8-L16
BM13XU-M8-L16
BM13XU
Complete teeth
Fine teeth
SUS304
-
A2-70
GB/T 5786-2000
8
1.0
13
5.3
BM13XU-M10-L20
BM13XU-M10-L20
BM13XU
Complete teeth
Fine teeth
SUS304
-
A2-70
GB/T 5786-2000
10
1.0
16
6.4
BM13XU-M12-L25
BM13XU-M12-L25
BM13XU
Complete teeth
Fine teeth
SUS304
-
A2-70
GB/T 5786-2000
12
1.5
18
7.5
BM13XU-M14-L30
BM13XU-M14-L30
BM13XU
Complete teeth
Fine teeth
SUS304
-
A2-70
GB/T 5786-2000
14
1.5
21
8.8
BM13XU-M16-L35
BM13XU-M16-L35
BM13XU
Complete teeth
Fine teeth
SUS304
-
A2-70
GB/T 5786-2000
16
1.5
24
10.0
BM13XU-M18-L40
BM13XU-M18-L40
BM13XU
Complete teeth
Fine teeth
SUS304
-
A2-70
GB/T 5786-2000
18
1.5
27
11.5
BM13XU-M20-L30
BM13XU-M20-L30
BM13XU
Complete teeth
Fine teeth
SUS304
-
A2-70
GB/T 5786-2000
20
1.5
30
12.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EN 15048 - Hexagon bolts, with hexagon nut
Fabory
21.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성