BL22DE - Precision washer-roll/box
HEFA
22-washer-collar-gasket
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/22-washer-collar-gasket/bl22de.prj},{NB=BL22DE-T0.01-W50-L1000},{SC=BL22DE},{PM=Roll pack},{TOM=carbon steel},{HD=480~600HV},{T=0.010},{DO=±0.002},{W=50.0},{L=1000},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
PM
Packing method
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
HD
hardness
ⁿ/ₐ
T
[mm]
DO
tolerance
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
BL22DE-T0.005-W12.7-L1000
BL22DE-T0.005-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.005
±0.001
12.7
1000
BL22DE-T0.01-W12.7-L1000
BL22DE-T0.01-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.010
±0.002
12.7
1000
BL22DE-T0.02-W12.7-L1000
BL22DE-T0.02-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.020
±0.002
12.7
1000
BL22DE-T0.03-W12.7-L1000
BL22DE-T0.03-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.030
±0.002
12.7
1000
BL22DE-T0.04-W12.7-L1000
BL22DE-T0.04-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.040
±0.003
12.7
1000
BL22DE-T0.05-W12.7-L1000
BL22DE-T0.05-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.050
±0.003
12.7
1000
BL22DE-T0.06-W12.7-L1000
BL22DE-T0.06-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.060
±0.003
12.7
1000
BL22DE-T0.07-W12.7-L1000
BL22DE-T0.07-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.070
±0.004
12.7
1000
BL22DE-T0.08-W12.7-L1000
BL22DE-T0.08-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.080
±0.004
12.7
1000
BL22DE-T0.09-W12.7-L1000
BL22DE-T0.09-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.090
±0.004
12.7
1000
BL22DE-T0.1-W12.7-L1000
BL22DE-T0.1-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.100
±0.004
12.7
1000
BL22DE-T0.12-W12.7-L1000
BL22DE-T0.12-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.120
±0.004
12.7
1000
BL22DE-T0.15-W12.7-L1000
BL22DE-T0.15-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.150
±0.005
12.7
1000
BL22DE-T0.18-W12.7-L1000
BL22DE-T0.18-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.180
±0.005
12.7
1000
BL22DE-T0.2-W12.7-L1000
BL22DE-T0.2-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.200
±0.006
12.7
1000
BL22DE-T0.25-W12.7-L1000
BL22DE-T0.25-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.250
±0.006
12.7
1000
BL22DE-T0.3-W12.7-L1000
BL22DE-T0.3-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.300
±0.007
12.7
1000
BL22DE-T0.35-W12.7-L1000
BL22DE-T0.35-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.350
±0.007
12.7
1000
BL22DE-T0.4-W12.7-L1000
BL22DE-T0.4-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.400
±0.008
12.7
1000
BL22DE-T0.45-W12.7-L1000
BL22DE-T0.45-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.450
±0.008
12.7
1000
BL22DE-T0.5-W12.7-L1000
BL22DE-T0.5-W12.7-L1000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.500
±0.01
12.7
1000
BL22DE-T0.005-W12.7-L5000
BL22DE-T0.005-W12.7-L5000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.005
±0.001
12.7
5000
BL22DE-T0.01-W12.7-L5000
BL22DE-T0.01-W12.7-L5000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.010
±0.002
12.7
5000
BL22DE-T0.02-W12.7-L5000
BL22DE-T0.02-W12.7-L5000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.020
±0.002
12.7
5000
BL22DE-T0.03-W12.7-L5000
BL22DE-T0.03-W12.7-L5000
BL22DE
Roll pack
carbon steel
480~600HV
0.030
±0.002
12.7
5000
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성