BKR03 06 - Engineering plastic bearing - cylindrical type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bkr03_06.prj},{NB=BKR04-D13},{CODE=BKR04},{TYPE1=Cylindrical type with retaining ring},{TYPE2=Threadless type},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MAT2=monomer casting nylon},{COL=Blue},{MAT3=-},{D=13},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE2
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material (international)
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material (equivalent)
ⁿ/ₐ
MAT2
Lining material
ⁿ/ₐ
COL
color
ⁿ/ₐ
MAT3
Shaft material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
B
Hexagon socket type
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
H
Hexagonal hole
[mm]
RING
Retaining ring model
[N]
SYZC
Using bearings
ⁿ/ₐ
N
Allowable load
[N]
BKR03-D13
BKR03
Cylindrical type with ret...
Threadless type
9Gr18Mo
SUS440C
monomer casting nylon
Blue
-
4
8
4
5
1
1.5
TBP22-10
L-1040ZZ
29
BKR04-D13
BKR04
Cylindrical type with ret...
Threadless type
GCr15
SUJ2
monomer casting nylon
Blue
-
4
8
4
5
1
1.5
TBP22-10
L-1040ZZ
29
BKR05-D13
BKR05
Cylindrical type with ret...
Hexagon socket external t...
9Gr18Mo
SUS440C
monomer casting nylon
Blue
SUS303
4
8
4
5
1
1.5
TBP22-10
L-1040ZZ
29
BKR06-D13
BKR06
Cylindrical type with ret...
Hexagon socket external t...
GCr15
SUJ2
monomer casting nylon
Blue
SUS303
4
8
4
5
1
1.5
TBP22-10
L-1040ZZ
29
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성