BK38.0230 - Handkurbeln und Handräder / Handkurbeln mit abklappbarem Zylindergriff
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Handkurbeln und Handräder
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/handkurbeln_und_handraeder/bk38_0230.prj},{NB=BK38.0230.110D08},{SHA256=fk9xU/+RhWmId+WPH8Nw3aMV3TgRPvzOZfHFgot5Tn8=},{INAME=bk38_0230_110d08},{NAME=bk38_0230_110d08},{ID=bk38_0230_110d08},{ARTNR=BK38.0230.110D08},{DESC=Handkurbeln mit mit abklappbarem Zylindergriff und Passbuchse},{D=33},{KLEINH=11.0},{H=39},{KLEIND=28.5},{A=22.0},{B=12.0},{L=138},{M=22},{D3=21.0},{R=110},{L1=75},{C=14.0},{H3=3.5},{DMSTERN=14},{D1H10=D08},{Q1=22},{DL=25},{HT=67.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
KLEINH
(h)
[mm]
H
(H)
[mm]
KLEIND
(d)
[mm]
A
(A)
[mm]
B
(B)
[mm]
L
(L)
[mm]
M
(m)
[mm]
D3
(d3)
[mm]
R
(R)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
C
(c)
[mm]
H3
(h3)
[mm]
DMSTERN
(dm*)
[mm]
D1H10
d1 (H10)
[mm]
Q1
(Q1)
[mm]
DL
(dl)
[mm]
HT
(ht)
[mm]
BK38.0230.065D05
BK38.0230.065D05
Handkurbeln mit mit abkla...
26
8.0
30
22.0
18.0
9.5
88
17
15.0
65
54
13.0
3.0
12
D05
20
20
54.0
BK38.0230.065D10
BK38.0230.065D10
Handkurbeln mit mit abkla...
26
8.0
30
22.0
18.0
9.5
88
17
15.0
65
54
13.0
3.0
12
D10
20
20
54.0
BK38.0230.080D05
BK38.0230.080D05
Handkurbeln mit mit abkla...
30
9.0
33
26.0
21.5
11.0
106
19
17.0
80
54
13.0
3.0
14
D05
20
20
57.0
BK38.0230.080D10
BK38.0230.080D10
Handkurbeln mit mit abkla...
30
9.0
33
26.0
21.5
11.0
106
19
17.0
80
54
13.0
3.0
14
D10
20
20
57.0
BK38.0230.110D08
BK38.0230.110D08
Handkurbeln mit mit abkla...
33
11.0
39
28.5
22.0
12.0
138
22
21.0
110
75
14.0
3.5
14
D08
22
25
67.5
BK38.0230.110D12
BK38.0230.110D12
Handkurbeln mit mit abkla...
33
11.0
39
28.5
22.0
12.0
138
22
21.0
110
75
14.0
3.5
14
D12
22
25
67.5
BK38.0230.140D08
BK38.0230.140D08
Handkurbeln mit mit abkla...
43
15.0
49
35.0
25.5
13.5
173
34
27.0
140
89
16.0
3.0
20
D08
22
26
82.0
BK38.0230.140D14
BK38.0230.140D14
Handkurbeln mit mit abkla...
43
15.0
49
35.0
25.5
13.5
173
34
27.0
140
89
16.0
3.0
20
D14
22
26
82.0
BK38.0230.185D08
BK38.0230.185D08
Handkurbeln mit mit abkla...
46
16.5
54
39.0
26.5
14.0
219
40
27.5
185
97
16.5
4.0
24
D08
26
26
88.0
BK38.0230.185D16
BK38.0230.185D16
Handkurbeln mit mit abkla...
46
16.5
54
39.0
26.5
14.0
219
40
27.5
185
97
16.5
4.0
24
D16
26
26
88.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表