피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
BK36.0012 - Sterngriffmuttern, ähnl. DIN 6336 mit Sacklochgewinde, mit vorstehender Stahlbuchse
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Sterngriffe und Soft-Touch Griffe
Powered by
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/sterngriffe_und_soft_touch_griffe/bk36_0012.prj},{NB=BK36.0012.04008},{SHA256=eE80HcATAz4Yo72KSOY9vK9O9bDtga8VqrqTTWpGRMw=},{INAME=bk36_0012_04008},{NAME=bk36_0012_04008},{ID=bk36_0012_04008},{ARTNR=BK36.0012.04008},{DESC=Sterngriffmuttern ähnl. DIN 6336 mit Sacklochgewinde, mit vorstehender Stahlbuchse},{D=40},{H=26},{D1=M 8},{KLEIND=14},{KLEINM=14},{M1=10.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEIND
Durchmesser Buchse (d)
[mm]
KLEINM
Steghöhe (m)
[mm]
M1
Höhe Buchse (m1)
[mm]
BK36.0012.03206
BK36.0012.03206
Sterngriffmuttern ähnl. D...
32
21
M 6
12
11
8.5
BK36.0012.03208
BK36.0012.03208
Sterngriffmuttern ähnl. D...
32
21
M 8
12
11
8.5
BK36.0012.04006
BK36.0012.04006
Sterngriffmuttern ähnl. D...
40
26
M 6
14
14
10.0
BK36.0012.04008
BK36.0012.04008
Sterngriffmuttern ähnl. D...
40
26
M 8
14
14
10.0
BK36.0012.05008
BK36.0012.05008
Sterngriffmuttern ähnl. D...
50
32
M 8
18
17
10.0
BK36.0012.05010
BK36.0012.05010
Sterngriffmuttern ähnl. D...
50
32
M 10
18
17
10.0
BK36.0012.06310
BK36.0012.06310
Sterngriffmuttern ähnl. D...
63
40
M 10
20
21
14.0
BK36.0012.06312
BK36.0012.06312
Sterngriffmuttern ähnl. D...
63
40
M 12
20
21
14.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BK36.0022 - Star knob nuts, similar to DIN 6336 with through thread
Bäcker
11.01.2024
BK37.0004 - Star knob nuts, made from thermoset, similar to DIN 6336
Bäcker
11.01.2024
BK36.0010 - Star knob nuts, similiar to DIN 6336, with short dead-end threa...
Bäcker
11.01.2024
BK7.0026 - Star knobs with through thread
Bäcker
04.08.2022
BK36.0018 - Star knob nuts, soft touch, similar to DIN 6336
Bäcker
11.01.2024
18000181000 - Star knob nut blind hole thread
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성