您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BJA060 - 无油衬套中间法兰型固定座组件 圆法兰型
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/oil-free_bushing/bja060.prj},{NB=BJA060-d12},{CODE=BJA060},{D=12},{DD1=+0.034/0},{TYPE=圆法兰型},{SR=带非接触式密封圈},{MATERIAL=SS400},{ST=无电解镀镍},{BM=高强度黄铜合金类 镶嵌石墨},{DD=21},{DD2=0/-0.021},{DA=20.8},{L=57},{L1=10},{E=25.5},{H=42},{T=6},{D1=4.5},{D2=7.5},{T1=4.1},{PCD=32},{W=32},{F=0},{A=32}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SR
有无密封圈
ⁿ/ₐ
MATERIAL
固定座材质
ⁿ/ₐ
ST
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
BM
衬套材质
ⁿ/ₐ
DD
[mm]
DA
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T1
[mm]
PCD
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
BJA060-d6
BJA060
6
圆法兰型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
12
11.8
37
5
16.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
BJA060-d8
BJA060
8
圆法兰型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
15
14.8
47
5
21.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
BJA060-d10
BJA060
10
圆法兰型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
19
18.8
57
5
25.5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
BJA060-d12
BJA060
12
圆法兰型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
21
20.8
57
10
25.5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
BJA060-d13
BJA060
13
圆法兰型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
23
22.8
57
10
25.5
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
BJA060-d16
BJA060
16
圆法兰型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
28
27.8
67
10
30.5
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
BJA060-d20
BJA060
20
圆法兰型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
32
31.6
77
10
34.5
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
BJA060-d25
BJA060
25
圆法兰型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
40
39.6
108
10
50.0
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
BJA060-d30
BJA060
30
圆法兰型
带非接触式密封圈
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
45
44.6
128
10
59.0
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表