BJA009 - 带肩薄壁型
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/oil-free_bushing/bja009.prj},{NB=BJA009-12-L10},{CODE=BJA009},{TYPE=薄壁型},{MATERIAL=高强度黄铜合金类 镶嵌石墨},{DE7=12},{DE=+0.050/+0.032},{L=10},{DR6=15},{DR=+0.034/+0.023},{THICKNESS=1.5},{W=21},{T=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
DE7
[mm]
DR6
[mm]
THICKNESS
壁厚
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
BJA009-5-L10
BJA009
薄壁型
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
5
7
1.0
11
2
BJA009-6-L10
BJA009
薄壁型
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
6
8
1.0
12
2
BJA009-8-L10
BJA009
薄壁型
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
8
10
1.0
14
2
BJA009-10-L10
BJA009
薄壁型
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
10
12
1.0
16
2
BJA009-12-L10
BJA009
薄壁型
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
12
15
1.5
21
3
BJA009-13-L10
BJA009
薄壁型
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
13
16
1.5
22
3
BJA009-15-L10
BJA009
薄壁型
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
15
18
1.5
24
3
BJA009-16-L12
BJA009
薄壁型
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
16
20
2.0
26
3
BJA009-20-L15
BJA009
薄壁型
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
20
24
2.0
32
4
BJA009-25-L15
BJA009
薄壁型
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
25
29
2.0
37
4
BJA009-30-L20
BJA009
薄壁型
高强度黄铜合金类 镶嵌石墨
30
34
2.0
42
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表