BG81DP DT - Spring Plunger - Embedded Type
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg81dp_dt.prj},{NB=BG81DP-D12},{SC=BG81DP},{TYPE=Embedded type · Metal pin},{LOAD=heavy load},{MAT1=S45C},{ST1=turn black},{MAT2=S45C},{ST2=turn black},{MAT3=SUS631J1},{OT=-30~80℃},{D=12},{DD=7.9},{L=36},{S=6.5},{D1=16},{L1=12},{T=5.0},{FZ1=50},{FZ2=130},{INFOTEXT=website},{L2=1.58},{CL=0.19,0.19,0.19,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
LOAD
load
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
ST1
Main surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT2
Sales material
ⁿ/ₐ
ST2
Surface treatment of pins
ⁿ/ₐ
MAT3
Spring material
ⁿ/ₐ
OT
Operating temperature
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
FZ1
Load (N) min.
ⁿ/ₐ
FZ2
Load (N) max.
ⁿ/ₐ
BG81DP-D6
BG81DP-D6
BG81DP
Embedded type · Metal pin
heavy load
S45C
turn black
S45C
turn black
SUS631J1
-30~80℃
6
2.7
20
3.5
8
6
3.2
10
22
BG81DP-D8
BG81DP-D8
BG81DP
Embedded type · Metal pin
heavy load
S45C
turn black
S45C
turn black
SUS631J1
-30~80℃
8
3.9
24
4.5
10
8
3.2
30
88
BG81DP-D10
BG81DP-D10
BG81DP
Embedded type · Metal pin
heavy load
S45C
turn black
S45C
turn black
SUS631J1
-30~80℃
10
5.9
30
5.5
13
10
4.0
42
110
BG81DP-D12
BG81DP-D12
BG81DP
Embedded type · Metal pin
heavy load
S45C
turn black
S45C
turn black
SUS631J1
-30~80℃
12
7.9
36
6.5
16
12
5.0
50
130
BG81DT-D6
BG81DT-D6
BG81DT
Embedded type · Metal pin
heavy load
SUS303
-
SUS303
-
SUS631J1
-30~80℃
6
2.7
20
3.5
8
6
3.2
10
22
BG81DT-D8
BG81DT-D8
BG81DT
Embedded type · Metal pin
heavy load
SUS303
-
SUS303
-
SUS631J1
-30~80℃
8
3.9
24
4.5
10
8
3.2
30
88
BG81DT-D10
BG81DT-D10
BG81DT
Embedded type · Metal pin
heavy load
SUS303
-
SUS303
-
SUS631J1
-30~80℃
10
5.9
30
5.5
13
10
4.0
42
110
BG81DT-D12
BG81DT-D12
BG81DT
Embedded type · Metal pin
heavy load
SUS303
-
SUS303
-
SUS631J1
-30~80℃
12
7.9
36
6.5
16
12
5.0
50
130
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성