BG37 - Press in ball plunger
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg37.prj},{NB=BG37DJ-D10},{SC=BG37DJ},{FZ=Heavy duty type},{BM=SUS303},{BJM=SUS440C},{BJH=55~60HRC},{SM=SUS631J1},{UT=-20~120℃},{D=10},{D1=10.6},{L=14.5},{H=2.4},{DD=8.0},{DD1=3.0},{LMIN=13.5},{LMAX=30.50},{INFOTEXT=website},{C=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
FZ
load
ⁿ/ₐ
BM
Body material
ⁿ/ₐ
BJM
Ball joint material
ⁿ/ₐ
BJH
Ball joint hardness
ⁿ/ₐ
SM
Spring material
ⁿ/ₐ
UT
Usable temperature
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
LMIN
Load (N)min
[mm]
LMAX
Load (N)max
[mm]
BG37CJ-D4
BG37CJ-D4
BG37CJ
Light load type
SUS303
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-20~120℃
4
4.6
5.0
0.8
3.0
1.5
0.6
5.60
BG37CJ-D5
BG37CJ-D5
BG37CJ
Light load type
SUS303
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-20~120℃
5
5.6
6.0
1.0
4.0
2.0
2.8
6.50
BG37CJ-D6
BG37CJ-D6
BG37CJ
Light load type
SUS303
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-20~120℃
6
6.6
7.0
1.6
5.0
2.5
3.0
10.00
BG37CJ-D8
BG37CJ-D8
BG37CJ
Light load type
SUS303
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-20~120℃
8
8.6
9.0
1.9
6.3
3.0
6.5
11.80
BG37CJ-D10
BG37CJ-D10
BG37CJ
Light load type
SUS303
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-20~120℃
10
10.6
11.5
2.4
8.0
3.0
9.0
15.00
BG37DJ-D4
BG37DJ-D4
BG37DJ
Heavy duty type
SUS303
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-20~120℃
4
4.6
6.5
0.8
3.0
1.5
3.1
9.00
BG37DJ-D5
BG37DJ-D5
BG37DJ
Heavy duty type
SUS303
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-20~120℃
5
5.6
8.0
1.0
4.0
2.0
5.1
13.50
BG37DJ-D6
BG37DJ-D6
BG37DJ
Heavy duty type
SUS303
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-20~120℃
6
6.6
9.0
1.6
5.0
2.5
5.1
16.50
BG37DJ-D8
BG37DJ-D8
BG37DJ
Heavy duty type
SUS303
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-20~120℃
8
8.6
12.0
1.9
6.3
3.0
8.0
28.00
BG37DJ-D10
BG37DJ-D10
BG37DJ
Heavy duty type
SUS303
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-20~120℃
10
10.6
14.5
2.4
8.0
3.0
13.5
30.50
BG37CK-D4
BG37CK-D4
BG37CK
Light load type
Polyacetal
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~80℃
4
4.6
5.0
0.8
3.0
1.5
1.5
6.50
BG37CK-D5
BG37CK-D5
BG37CK
Light load type
Polyacetal
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~80℃
5
5.6
6.0
1.0
4.0
2.0
2.7
8.00
BG37CK-D6
BG37CK-D6
BG37CK
Light load type
Polyacetal
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~80℃
6
6.6
7.0
1.6
5.0
2.5
1.2
10.50
BG37CK-D8
BG37CK-D8
BG37CK
Light load type
Polyacetal
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~80℃
8
8.6
9.0
1.9
6.3
3.0
6.2
17.50
BG37CK-D10
BG37CK-D10
BG37CK
Light load type
Polyacetal
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~80℃
10
10.6
11.5
2.4
8.0
3.0
2.1
20.00
BG37CL-D4
BG37CL-D4
BG37CL
Light load type
Polyacetal
Polyacetal
-
SUS631J1
-30~80℃
4
4.6
5.0
0.8
3.0
1.5
1.5
6.50
BG37CL-D5
BG37CL-D5
BG37CL
Light load type
Polyacetal
Polyacetal
-
SUS631J1
-30~80℃
5
5.6
6.0
1.0
4.0
2.0
2.7
8.00
BG37CL-D6
BG37CL-D6
BG37CL
Light load type
Polyacetal
Polyacetal
-
SUS631J1
-30~80℃
6
6.6
7.0
1.6
5.0
2.5
1.2
10.50
BG37CL-D8
BG37CL-D8
BG37CL
Light load type
Polyacetal
Polyacetal
-
SUS631J1
-30~80℃
8
8.6
9.0
1.9
6.3
3.0
6.2
17.50
BG37CL-D10
BG37CL-D10
BG37CL
Light load type
Polyacetal
Polyacetal
-
SUS631J1
-30~80℃
10
10.6
11.5
2.4
8.0
3.0
2.1
20.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성