BG33 - Ball plunger - load adjustable
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg33.prj},{NB=BG33AJ-M12},{SC=BG33AJ},{QTLB=Metal ball joint},{BM=SUS303},{BJM=SUS440C},{BJH=55~60HRC},{SM=SUS304-WPB},{NM=SUS303},{ARM=SUS304},{UT=-30~80℃},{M=12},{DD=7.1},{R=1.8},{L1=22},{L2=6.6},{M2=8},{C=1.8},{X=0~2.8},{LMIN1=3},{LMAX1=29},{LMIN2=42},{LMAX2=62},{INFOTEXT=website},{MM=7.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
QTLB
Type ball joint category
ⁿ/ₐ
BM
Body material
ⁿ/ₐ
BJM
Ball joint material
ⁿ/ₐ
BJH
Ball joint hardness
ⁿ/ₐ
SM
Spring material
ⁿ/ₐ
NM
Nut material
ⁿ/ₐ
ARM
Adjusting ring material
ⁿ/ₐ
UT
Usable temperature
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M2
M2(Fine tooth)
[mm]
C
[mm]
X
[mm]
LMIN1
Load (N)min1
[N]
LMAX1
Load (N)max1
[N]
LMIN2
Load (N)min2
[N]
LMAX2
Load (N)max2
[N]
BG33AJ-M8
BG33AJ-M8
BG33AJ
Metal ball joint
SUS303
SUS440C
55~60HRC
SUS304-WPB
SUS303
SUS304
-30~80℃
8
4.0
1.0
16
6.4
5
1.0
0~2.6
10
20
32
41
BG33AJ-M10
BG33AJ-M10
BG33AJ
Metal ball joint
SUS303
SUS440C
55~60HRC
SUS304-WPB
SUS303
SUS304
-30~80℃
10
5.0
1.2
18
6.5
6
1.3
0~2.7
7
21
38
52
BG33AJ-M12
BG33AJ-M12
BG33AJ
Metal ball joint
SUS303
SUS440C
55~60HRC
SUS304-WPB
SUS303
SUS304
-30~80℃
12
7.1
1.8
22
6.6
8
1.8
0~2.8
3
29
42
62
BG33AG-M8
BG33AG-M8
BG33AG
Resin ball joint
SUS303
Polyacetal
-
SUS304-WPB
SUS303
SUS304
-30~80℃
8
4.0
1.0
16
6.4
5
1.0
0~2.6
10
20
32
41
BG33AG-M10
BG33AG-M10
BG33AG
Resin ball joint
SUS303
Polyacetal
-
SUS304-WPB
SUS303
SUS304
-30~80℃
10
4.8
1.2
18
6.5
6
1.3
0~2.7
7
21
38
52
BG33AG-M12
BG33AG-M12
BG33AG
Resin ball joint
SUS303
Polyacetal
-
SUS304-WPB
SUS303
SUS304
-30~80℃
12
7.1
1.8
22
6.6
8
1.8
0~2.8
3
29
42
62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BG33
Line Tech
10.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성