BG11B - Knob plunger - threaded part short aluminum alloy knob - self-locking type
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg11b_asmtab.prj},{NB=BG11BA-M16},{SC=BG11BA},{LX=Self locking type-No locking nut},{KM=A2017(Black anodizing)},{BM=SUM22},{MBST=Blackening},{PM=S45C},{PH=50~60HRC(Carburizing quenching)},{PST=Blackening},{SM=SUS631J1},{MOLN=-},{STOLN=-},{M=16},{PFT=1.5},{D=26},{D1=21.9},{DD=8},{HH=7},{L=56},{L1=12},{L2=6},{L3=8},{SW1=19},{SW2=24},{R1=4.0},{LMIN=7.5},{LMAX=18.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=bg11b/bg11b_assemblies/bg11b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
KM
Knob material
ⁿ/ₐ
BM
Body material
ⁿ/ₐ
MBST
Main body surface treatment
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
PH
Pin hardness
ⁿ/ₐ
PST
Pin surface treatment
ⁿ/ₐ
SM
Spring material
ⁿ/ₐ
MOLN
Material of locking nut
ⁿ/ₐ
STOLN
Surface treatment of locking nut
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PFT
Pitch fine tooth
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW1
Sw1
[mm]
SW2
Sw2
[mm]
R1
[mm]
LMIN
Load (N)min.
ⁿ/ₐ
LMAX
Load (N)max.
ⁿ/ₐ
BG11BA-M12
BG11BA-M12
BG11BA
Self locking type-No lock...
A2017(Black anodizing)
SUM22
Blackening
S45C
50~60HRC(Carburizing quen...
Blackening
SUS631J1
-
-
12
1.5
21
19.6
6
6
48
10
5
6
17
19
3.0
6.5
14.5
BG11BA-M16
BG11BA-M16
BG11BA
Self locking type-No lock...
A2017(Black anodizing)
SUM22
Blackening
S45C
50~60HRC(Carburizing quen...
Blackening
SUS631J1
-
-
16
1.5
26
21.9
8
7
56
12
6
8
19
24
4.0
7.5
18.0
BG11BG-M12
BG11BG-M12
BG11BG
Self locking type-With lo...
A2017(Black anodizing)
SUM22
Blackening
S45C
50~60HRC(Carburizing quen...
Blackening
SUS631J1
SS400
Blackening
12
1.5
21
19.6
6
6
48
10
5
6
17
19
3.0
6.5
14.5
BG11BG-M16
BG11BG-M16
BG11BG
Self locking type-With lo...
A2017(Black anodizing)
SUM22
Blackening
S45C
50~60HRC(Carburizing quen...
Blackening
SUS631J1
SS400
Blackening
16
1.5
26
21.9
8
7
56
12
6
8
19
24
4.0
7.5
18.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성