Bevel Type Sideflex Chain - 880 Series
LILAI Chain
Sideflex Plastic Table Top Chain
880 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/psbftc/880_series/880_dovetail_asmtab.prj},{NB=880-K325},{CM=880-K325},{SERIES=880 Series},{PN=Bevel Type Sideflex Chain},{APPLICATION=Suitable for food and beverage industry such as transportation of bottles, cans etc.},{MATERIAL=Coffee color POM. Work temp:-30°C to 90 °C},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=2100N(25°C) ,Max.length 9m},{W=82.6},{WEIGHT=0.89},{RBR=75},{TR=500},{E=7.0},{H=16.00},{L=7.55},{P=38.1},{Q=43.0},{T=4},{PPATH=880_dovetail/assembly/880_dovetail_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MS
Maximum speed
ⁿ/ₐ
WL
Working load
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
RBR
opposite bending raduis
[mm]
TR
Sideflex radius
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
880-K325
880-K325
880 Series
Bevel Type Sideflex Chain
Suitable for food and bev...
Coffee color POM. Work te...
Stainless steel
50M/min lubrication, 30M/...
2100N(25°C) ,Max.length 9...
82.6
0.89
75
500
7.0
16.00
7.55
38.1
43.0
4
880-K450
880-K450
880 Series
Bevel Type Sideflex Chain
Suitable for food and bev...
Coffee color POM. Work te...
Stainless steel
50M/min lubrication, 30M/...
2100N(25°C) ,Max.length 9...
114.3
1.04
75
610
7.0
16.00
7.55
38.1
43.0
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성