BEQ06 - 成对双联角接触球轴承,组合型 • DB/DF/DT配对 • 带密封圈,标准型 • 接触角25°
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/beq06.prj},{NB=BEQ06-7000DB-2RZ},{CODE=BEQ06},{TYPE=Combination • Standard},{BTC=7},{BA=GB/T307.1 Level 5},{POCO=2RZ (non-contact type with rubber seal on both sides)},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{CA=15°},{BT=7000-2RZ},{COM=DB},{LINK=weblink},{PPATH=beq06/assem/beq06_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BTC
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
BA
轴承精度
ⁿ/ₐ
POCO
后置代码
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承相当材质
ⁿ/ₐ
CA
接触角
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r
[mm]
RR1
r1
[mm]
CR
动 (Cr) 额定负载
[KN]
COR
静(Cor) 额定负载
[KN]
AS1
容许转速(参考)-脂润滑
[rpm]
AS2
容许转速(参考)-油润滑
[rpm]
AA
作用点a
ⁿ/ₐ
DDBB
安装尺寸 db(min)
[mm]
DDAA
安装尺寸 da(max)
[mm]
RRAA
安装尺寸 ra(max)
[mm]
RW
参考重量
[kg]
BEQ06-7000DB-2RZ
BEQ06
组合型 • 标准型
7
GB/T307.1 5级
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
GCr15
SUJ2
15°
10
26
8
0.3
0.15
8.75
5.20
20000
28000
18.4
12.5
24.8
0.30
0.08
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表