카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 15° - PMS 50
Schiedel
Stainless steel system
PMS50 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms50/15_bend.prj},{NB=Bend 150/15/0,5/444/GY/PMS50(a)(400)(111850)},{MAT=111850},{EAN=4051921058171},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMS50},{SAP=Bend 150/15/0,5/444/GY/PMS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=27},{B=122},{W1=15},{ML=444},{SL=GY},{WG=1.08},{SHORT=150/15/0,5/444/GY/PMS50},{VERS=1},{X=56.22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W1
[°]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend 130/15/0,5/444/BL/PM...
111837
4051921058126
PMS50
Bend 130/15/0,5/444/BL/PM...
130
230
27
122
15
444
BL
1.08
Bend 150/15/0,5/444/BL/PM...
111813
4051921058133
PMS50
Bend 150/15/0,5/444/BL/PM...
150
250
27
122
15
444
BL
1.08
Bend 180/15/0,5/444/BL/PM...
111810
4051921058140
PMS50
Bend 180/15/0,5/444/BL/PM...
180
280
42
132
15
444
BL
1.08
Bend 200/15/0,5/444/BL/PM...
111846
4051921058157
PMS50
Bend 200/15/0,5/444/BL/PM...
200
300
42
132
15
444
BL
1.08
Bend 130/15/0,5/444/GY/PM...
111811
4051921058164
PMS50
Bend 130/15/0,5/444/GY/PM...
130
230
27
122
15
444
GY
1.08
Bend 150/15/0,5/444/GY/PM...
111850
4051921058171
PMS50
Bend 150/15/0,5/444/GY/PM...
150
250
27
122
15
444
GY
1.08
Bend 180/15/0,5/444/GY/PM...
111853
4051921058188
PMS50
Bend 180/15/0,5/444/GY/PM...
180
280
42
132
15
444
GY
1.08
Bend 200/15/0,5/444/GY/PM...
111819
4051921058195
PMS50
Bend 200/15/0,5/444/GY/PM...
200
300
42
132
15
444
GY
1.08
Bend 130/15/0,5/444/WH/PM...
111809
4051921058201
PMS50
Bend 130/15/0,5/444/WH/PM...
130
230
27
122
15
444
WH
1.08
Bend 150/15/0,5/444/WH/PM...
111843
4051921058218
PMS50
Bend 150/15/0,5/444/WH/PM...
150
250
27
122
15
444
WH
1.08
Bend 180/15/0,5/444/WH/PM...
111856
4051921058225
PMS50
Bend 180/15/0,5/444/WH/PM...
180
280
42
132
15
444
WH
1.08
Bend 200/15/0,5/444/WH/PM...
111838
4051921058232
PMS50
Bend 200/15/0,5/444/WH/PM...
200
300
42
132
15
444
WH
1.08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성