BE84A - Screw jack
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be84a_asmtab.prj},{NB=BE84AN-B19-S10},{SC=BE84AN},{TYPE=Screw jack},{MQ=S45C},{ST=Non electrolytic nickel plating},{B=19},{S=10},{MXP=12×1.0},{MM=12},{DD=7.0},{C=21.9},{AB=M6},{LR=406},{SA=},{INFOTEXT=website},{CL=0.75,0.75,0.75,0.00},{PPATH=be84a/../be84a/assemblies/be84a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MQ
material quality
ⁿ/ₐ
ST
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
B
[mm]
MXP
M x pitch (fine thread)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
DD
d
[mm]
C
(C)
[mm]
AB
Applicable bolts
ⁿ/ₐ
LR
Load resistance (N)
ⁿ/ₐ
BE84AF-B17-S10
BE84AF-B17-S10
BE84AF
Screw jack
S45C
turn black
17
10×1.0
30~45
5.5
19.6
M5
332
BE84AF-B19-S10
BE84AF-B19-S10
BE84AF
Screw jack
S45C
turn black
19
12×1.0
30~45
7.0
21.9
M6
406
BE84AF-B24-S10
BE84AF-B24-S10
BE84AF
Screw jack
S45C
turn black
24
16×1.5
30~45
9.0
27.7
M8
535
BE84AF-B27-S10
BE84AF-B27-S10
BE84AF
Screw jack
S45C
turn black
27
20×1.5
30~45
11.0
31.2
M10
683
BE84AN-B17-S10
BE84AN-B17-S10
BE84AN
Screw jack
S45C
Non electrolytic nickel p...
17
10×1.0
30~45
5.5
19.6
M5
332
BE84AN-B19-S10
BE84AN-B19-S10
BE84AN
Screw jack
S45C
Non electrolytic nickel p...
19
12×1.0
30~45
7.0
21.9
M6
406
BE84AN-B24-S10
BE84AN-B24-S10
BE84AN
Screw jack
S45C
Non electrolytic nickel p...
24
16×1.5
30~45
9.0
27.7
M8
535
BE84AN-B27-S10
BE84AN-B27-S10
BE84AN
Screw jack
S45C
Non electrolytic nickel p...
27
20×1.5
30~45
11.0
31.2
M10
683
BE84AU-B17-S10
BE84AU-B17-S10
BE84AU
Screw jack
SUS304
-
17
10×1.0
30~45
5.5
19.6
M5
198
BE84AU-B19-S10
BE84AU-B19-S10
BE84AU
Screw jack
SUS304
-
19
12×1.0
30~45
7.0
21.9
M6
242
BE84AU-B24-S10
BE84AU-B24-S10
BE84AU
Screw jack
SUS304
-
24
16×1.5
30~45
9.0
27.7
M8
320
BE84AU-B27-S10
BE84AU-B27-S10
BE84AU
Screw jack
SUS304
-
27
20×1.5
30~45
11.0
31.2
M10
408
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성