BE76AF - Support block - ring type
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be76af.prj},{NB=BE76AF-H10-D35-M6},{SC=BE76AF},{TYPE=Annular type},{MQ=S45C},{HARDNESS=Quenching hardness of 39~45HRC},{ST=turn black},{H=10},{D=35},{M=M6},{MM=6},{DD=14.0},{DD1=7},{B1=4},{L=20.7},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MQ
material quality
ⁿ/ₐ
HARDNESS
hardness
ⁿ/ₐ
ST
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
BE76AF-H5-D25-M6
BE76AF-H5-D25-M6
BE76AF
Annular type
S45C
Quenching hardness of 39~...
turn black
5
25
M6
14.0
7
4
12.7
BE76AF-H5-D30-M6
BE76AF-H5-D30-M6
BE76AF
Annular type
S45C
Quenching hardness of 39~...
turn black
5
30
M6
14.0
7
4
12.7
BE76AF-H5-D35-M6
BE76AF-H5-D35-M6
BE76AF
Annular type
S45C
Quenching hardness of 39~...
turn black
5
35
M6
14.0
7
4
12.7
BE76AF-H10-D25-M6
BE76AF-H10-D25-M6
BE76AF
Annular type
S45C
Quenching hardness of 39~...
turn black
10
25
M6
14.0
7
4
20.7
BE76AF-H10-D30-M6
BE76AF-H10-D30-M6
BE76AF
Annular type
S45C
Quenching hardness of 39~...
turn black
10
30
M6
14.0
7
4
20.7
BE76AF-H10-D35-M6
BE76AF-H10-D35-M6
BE76AF
Annular type
S45C
Quenching hardness of 39~...
turn black
10
35
M6
14.0
7
4
20.7
BE76AF-H10-D30-M8
BE76AF-H10-D30-M8
BE76AF
Annular type
S45C
Quenching hardness of 39~...
turn black
10
30
M8
19.4
9
5
21.3
BE76AF-H10-D35-M8
BE76AF-H10-D35-M8
BE76AF
Annular type
S45C
Quenching hardness of 39~...
turn black
10
35
M8
19.4
9
5
21.3
BE76AF-H10-D40-M8
BE76AF-H10-D40-M8
BE76AF
Annular type
S45C
Quenching hardness of 39~...
turn black
10
40
M8
19.4
9
5
21.3
BE76AF-H15-D30-M8
BE76AF-H15-D30-M8
BE76AF
Annular type
S45C
Quenching hardness of 39~...
turn black
15
30
M8
19.4
9
5
26.3
BE76AF-H15-D35-M8
BE76AF-H15-D35-M8
BE76AF
Annular type
S45C
Quenching hardness of 39~...
turn black
15
35
M8
19.4
9
5
26.3
BE76AF-H15-D40-M8
BE76AF-H15-D40-M8
BE76AF
Annular type
S45C
Quenching hardness of 39~...
turn black
15
40
M8
19.4
9
5
26.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성