BE - Stainless Steel-Base Plate Connector Clamps, Type A, without seal, with stainless steel cap nut DIN 917
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
BE
BE A
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/be/be_a/gn_163_5_a.prj},{NB=Edelstahl-Fuss-Klemmverbinder BE-B30-A-4},{PARTNUMBER=BE-B30-A-4},{D1=B30},{B=22},{D2=6.5},{D3=37},{K=50},{D4=37},{L1=36.0},{M=35},{T=6.5},{X1=60},{X2=42},{Y1=60},{Y2=42},{Z=M8},{L2=63 | 78},{WEIGHT=0.2650},{CTN=73072210},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
[mm]
B
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
Clamping lenght
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Z
Screw location
ⁿ/ₐ
L2
Clamping lever
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Base Plat...
BE-B30-A-4
B30
22
6.5
37
50
37
36.0
35
6.5
60
42
60
42
M8
63 | 78
0.2650
73072210
YES
Stainless Steel-Base Plat...
BE-B50-A-4
B50
30
10.7
60
85
60
48.5
60
9.0
105
74
105
74
M10
78 | 92
1.1680
73072210
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성