BDFMA,BDPFMA,BDSFMA - xuan bi xiao tai jie xing
SRD-FA
SRD-FA
l
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/l/bdfma603.prj},{NB=BDPFMA12-4-F10-T2},{CODE=BDPFMA},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{D=12},{DG6=-0.006/-0.017},{Y=4},{YX=[4:60/1]},{F=10},{FX=[10:100/1]},{T=2},{TX=2,5,8},{MX=8},{V=15},{H=24},{W=21},{DD=11.5},{DDG6=0/-0.110},{TT=1.15},{TT1=4},{SET=},{COLOR=0.753,0.753,0.753,0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DG6
Dg6
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
DDG6
dg6
ⁿ/ₐ
TT
t
[mm]
TT1
t1
[mm]
SETT
set
ⁿ/ₐ
SETM
set mat
ⁿ/ₐ
BDFMA6-4-F5-T1
BDFMA
S45C
fa hei
6
-0.004/-0.012
M3
8
14
12
5.0
+0.075/0
0.70
2
-
-
BDFMA8-4-F5-T1
BDFMA
S45C
fa hei
8
-0.005/-0.014
M4
10
17
14
7.0
+0.090/0
0.90
3
-
-
BDFMA10-4-F5-T2
BDFMA
S45C
fa hei
10
-0.005/-0.014
M6
13
21
18
9.6
0/-0.090
1.15
3
-
-
BDFMA12-4-F10-T2
BDFMA
S45C
fa hei
12
-0.006/-0.017
M8
15
24
21
11.5
0/-0.110
1.15
4
-
-
BDFMA15-4-F10-T2
BDFMA
S45C
fa hei
15
-0.006/-0.017
M8
18
28
25
14.3
0/-0.110
1.15
4
-
-
BDFMA20-4-F10-T2
BDFMA
S45C
fa hei
20
-0.007/-0.020
M8
24
36
32
19.0
0/-0.120
1.35
5
-
-
BDFMA25-4-F10-T2
BDFMA
S45C
fa hei
25
-0.007/-0.020
M8
29
43
38
23.9
0/-0.120
1.35
5
-
-
BDFMA30-4-F10-T2
BDFMA
S45C
fa hei
30
-0.007/-0.020
M8
34
50
44
28.6
0/-0.120
1.65
5
-
-
BDPFMA6-4-F5-T1
BDPFMA
S45C
wu dian jie du nie
6
-0.004/-0.012
M3
8
14
12
5.0
+0.075/0
0.70
2
-
-
BDPFMA8-4-F5-T1
BDPFMA
S45C
wu dian jie du nie
8
-0.005/-0.014
M4
10
17
14
7.0
+0.090/0
0.90
3
-
-
BDPFMA10-4-F5-T2
BDPFMA
S45C
wu dian jie du nie
10
-0.005/-0.014
M6
13
21
18
9.6
0/-0.090
1.15
3
-
-
BDPFMA12-4-F10-T2
BDPFMA
S45C
wu dian jie du nie
12
-0.006/-0.017
M8
15
24
21
11.5
0/-0.110
1.15
4
-
-
BDPFMA15-4-F10-T2
BDPFMA
S45C
wu dian jie du nie
15
-0.006/-0.017
M8
18
28
25
14.3
0/-0.110
1.15
4
-
-
BDPFMA20-4-F10-T2
BDPFMA
S45C
wu dian jie du nie
20
-0.007/-0.020
M8
24
36
32
19.0
0/-0.120
1.35
5
-
-
BDPFMA25-4-F10-T2
BDPFMA
S45C
wu dian jie du nie
25
-0.007/-0.020
M8
29
43
38
23.9
0/-0.120
1.35
5
-
-
BDPFMA30-4-F10-T2
BDPFMA
S45C
wu dian jie du nie
30
-0.007/-0.020
M8
34
50
44
28.6
0/-0.120
1.65
5
-
-
BDSFMA6-4-F5-T1
BDSFMA
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
M3
8
14
12
5.0
+0.075/0
0.70
2
-
-
BDSFMA8-4-F5-T1
BDSFMA
SUS304
-
8
-0.005/-0.014
M4
10
17
14
7.0
+0.090/0
0.90
3
-
-
BDSFMA10-4-F5-T2
BDSFMA
SUS304
-
10
-0.005/-0.014
M6
13
21
18
9.6
0/-0.090
1.15
3
-
-
BDSFMA12-4-F10-T2
BDSFMA
SUS304
-
12
-0.006/-0.017
M8
15
24
21
11.5
0/-0.110
1.15
4
-
-
BDSFMA15-4-F10-T2
BDSFMA
SUS304
-
15
-0.006/-0.017
M8
18
28
25
14.3
0/-0.110
1.15
4
-
-
BDSFMA20-4-F10-T2
BDSFMA
SUS304
-
20
-0.007/-0.020
M8
24
36
32
19.0
0/-0.120
1.35
5
-
-
BDSFMA25-4-F10-T2
BDSFMA
SUS304
-
25
-0.007/-0.020
M8
29
43
38
23.9
0/-0.120
1.35
5
-
-
BDSFMA30-4-F10-T2
BDSFMA
SUS304
-
30
-0.007/-0.020
M8
34
50
44
28.6
0/-0.120
1.65
5
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성