BD16 17 - Rotating shaft - one end internal thread, one end step external thread type
HEFA
27-rotating_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/27-rotating_shaft/bd16-17.prj},{NB=BD16GU-D6-L20-F5-B3-P3-N3},{CODE=BD16GU},{TYPE=Spanner-less-groove},{DT=D tolerance h7},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{D=6.0},{L=20.0},{F=5.0},{B=3},{P=3.0},{N=3},{SL=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
DT
D tolerance
ⁿ/ₐ
MAT
Material_(international)
ⁿ/ₐ
MAT1
Material_(solar)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
DH7T
[mm]
DG6T
[mm]
W
[mm]
BW
b
[mm]
BD16HF-D6-L20-F5-B3-P3-N3
BD16HF-D6-L20-F5-B3-P3-N3
BD16HF
Spanner-less-groove
D tolerance h7
45
C45C
Blackening
0/-0.012
0
0
0
BD16HN-D6-L20-F5-B3-P3-N3
BD16HN-D6-L20-F5-B3-P3-N3
BD16HN
Spanner-less-groove
D tolerance h7
45
C45C
Electroless_nickel_platin...
0/-0.012
0
0
0
BD16HU-D6-L20-F5-B3-P3-N3
BD16HU-D6-L20-F5-B3-P3-N3
BD16HU
Spanner-less-groove
D tolerance h7
0Cr18Ni9
SUS304
-
0/-0.012
0
0
0
BD16GF-D6-L20-F5-B3-P3-N3
BD16GF-D6-L20-F5-B3-P3-N3
BD16GF
Spanner-less-groove
D tolerance h7
45
C45C
Blackening
0/-0.012
0
0
0
BD16GN-D6-L20-F5-B3-P3-N3
BD16GN-D6-L20-F5-B3-P3-N3
BD16GN
Spanner-less-groove
D tolerance h7
45
C45C
Electroless_nickel_platin...
0/-0.012
0
0
0
BD16GU-D6-L20-F5-B3-P3-N3
BD16GU-D6-L20-F5-B3-P3-N3
BD16GU
Spanner-less-groove
D tolerance h7
0Cr18Ni9
SUS304
-
0/-0.012
0
0
0
BD17HF-D6-L20-F5-B3-P3-N3...
BD17HF-D6-L20-F5-B3-P3-N3...
BD17HF
Socket_with_wrench
D tolerance g6
45
C45C
Blackening
0
-0.004/-0.012
5
8
BD17HN-D6-L20-F5-B3-P3-N3...
BD17HN-D6-L20-F5-B3-P3-N3...
BD17HN
Socket_with_wrench
D tolerance g6
45
C45C
Electroless_nickel_platin...
0
-0.004/-0.012
5
8
BD17HU-D6-L20-F5-B3-P3-N3...
BD17HU-D6-L20-F5-B3-P3-N3...
BD17HU
Socket_with_wrench
D tolerance g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
0
-0.004/-0.012
5
8
BD17GF-D6-L20-F5-B3-P3-N3...
BD17GF-D6-L20-F5-B3-P3-N3...
BD17GF
Socket_with_wrench
D tolerance g6
45
C45C
Blackening
0
-0.004/-0.012
5
8
BD17GN-D6-L20-F5-B3-P3-N3...
BD17GN-D6-L20-F5-B3-P3-N3...
BD17GN
Socket_with_wrench
D tolerance g6
45
C45C
Electroless_nickel_platin...
0
-0.004/-0.012
5
8
BD17GU-D6-L20-F5-B3-P3-N3...
BD17GU-D6-L20-F5-B3-P3-N3...
BD17GU
Socket_with_wrench
D tolerance g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
0
-0.004/-0.012
5
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ack11
VIPDO
26.01.2024
BD23_24 - Rotating shaft - step at both ends and external thread at both en...
HEFA
29.04.2024
ghr12
VIPDO
26.01.2024
ASCR - ASC Series cylinder
JUFAN
05.09.2023
LCM05 - Grinding ball screw (left and right rotation) / shaft diameter 6/8/...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BCSRMHG,BCPSRMGG,BCSSRMGG,BCSRHG,BCSRG,BCSRMHGS,BCSRHGS,BCSRGS,BCPSRGS,BCPS...
SRD-FA
04.04.2023
BD05_06 - Rotating shaft - one end inner screw type
HEFA
29.04.2024
BD02 - Shaft - keyway type
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성