BD04 - Shaft retaining ring groove keyway type
HEFA
27-rotating_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/27-rotating_shaft/bd04.prj},{NB=BD04HU-D6-L20-F2-E2-LA2.1-A2},{CODE=BD04HU},{LX=D tolerance h7},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{FJ=2 retaining rings},{D=6.0},{L=20.0},{E=2.0},{F=2.0},{LA=2.1},{A=2.0},{BBB=},{LB=0.0},{B=0.0},{CCC=},{LC=0.0},{C=0.0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material_(international)
ⁿ/ₐ
MAT1
Material_(solar)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
DH7T
Dh7t
[mm]
DG6T
Dg6t
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
DQXH
Retaining ring model
ⁿ/ₐ
BD04HF-D6-L20-F2-E2-LA2.1...
BD04HF-D6-L20-F2-E2-LA2.1...
BD04HF
D tolerance h7
45
C45C
Blackening
2 retaining rings
0/-0.012
0
2
1.2
BM32GU-5
BD04HN-D6-L20-F2-E2-LA2.1...
BD04HN-D6-L20-F2-E2-LA2.1...
BD04HN
D tolerance h7
45
C45C
Electroless_nickel_platin...
2 retaining rings
0/-0.012
0
2
1.2
BM32GU-5
BD04HU-D6-L20-F2-E2-LA2.1...
BD04HU-D6-L20-F2-E2-LA2.1...
BD04HU
D tolerance h7
0Cr18Ni9
SUS304
-
2 retaining rings
0/-0.012
0
2
1.2
BM32GU-5
BD04GF-D6-L20-F2-E2-LA2.1...
BD04GF-D6-L20-F2-E2-LA2.1...
BD04GF
D tolerance g6
45
C45C
Blackening
2 retaining rings
0
-0.004/-0.012
2
1.2
BM32GU-5
BD04GN-D6-L20-F2-E2-LA2.1...
BD04GN-D6-L20-F2-E2-LA2.1...
BD04GN
D tolerance g6
45
C45C
Electroless_nickel_platin...
2 retaining rings
0
-0.004/-0.012
2
1.2
BM32GU-5
BD04GU-D6-L20-F2-E2-LA2.1...
BD04GU-D6-L20-F2-E2-LA2.1...
BD04GU
D tolerance g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
2 retaining rings
0
-0.004/-0.012
2
1.2
BM32GU-5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Splined shaft EL / ML / EG - DL / DS - Accessories
Bahr Modultechnik
27.02.2023
SHKLB, SHKLM, SHKLS, SHKLA - Shaft Supports - L-Shaped (Machined Products) ...
Misumi
16.02.2024
SHQB, SHQM,SHQA, SHQS - Shaft Supports - Side Mount (Machined Products) - S...
Misumi
16.02.2024
EH 22120. - Distance Collars for Index Plungers
Halder
22.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성