您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BCC - 单列角接触球轴承
上隆SAMLO
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearings/bcc.prj},{NB=BCC-A25-D47},{TYPECODE=BCC},{A=25},{D=47},{B=12},{R1=0.60},{R2=0.30},{CR=11.10},{COR=7.08},{RPM=22000},{A0=15.0},{D0A1=30},{DA=42},{DB=44.5},{FA=0.60},{R=0.3},{MASS=78.0},{CATALOG=bcc.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R1
r1(最小)
ⁿ/ₐ
R2
r2(最大)
ⁿ/ₐ
CR
基本额定动负载
[kN]
COR
基本额定静负载
[kN]
RPM
容许转速rpm(参考)
ⁿ/ₐ
A0
作用点位置
[mm]
D0A1
da(最小)
[mm]
DA
Da(最大)
ⁿ/ₐ
DB
Db(最小)
[mm]
FA
Fa(最大)
[mm]
R
R(最大)
[mm]
MASS
重量
[g]
BCC-A10-D26
BCC
10
26
8
0.30
0.15
4.72
2.14
50000
8.0
12
24
24.4
0.30
0.1
19.0
BCC-A10-D30
BCC
10
30
9
0.60
0.15
5.23
2.54
43000
9.0
15
25
28.0
0.60
0.1
31.0
BCC-A12-D28
BCC
12
28
8
0.30
0.15
5.23
2.54
45000
9.0
14
26
26.4
0.30
0.1
20.0
BCC-A12-D32
BCC
12
32
10
0.60
0.30
7.02
3.31
40000
10.0
17
27
30.0
0.60
0.3
35.0
BCC-A15-D32
BCC
15
32
9
0.30
0.15
5.99
3.24
38000
10.0
17
30
30.4
0.30
0.1
30.0
BCC-A15-D35
BCC
15
35
11
0.60
0.15
7.77
4.03
34000
12.0
20
30
33.0
0.60
0.1
43.0
BCC-A17-D35
BCC
17
35
10
0.30
0.15
6.89
3.82
34000
11.0
19
33
33.4
0.30
0.1
38.0
BCC-A17-D40
BCC
17
40
12
0.60
0.30
10.50
5.64
30000
13.0
22
35
38.0
0.60
0.3
64.0
BCC-A20-D42
BCC
20
42
12
0.60
0.30
9.95
5.74
28000
13.0
25
37
39.5
0.60
0.3
67.0
BCC-A20-D47
BCC
20
47
14
1.00
0.60
14.00
7.84
24000
15.0
26
41
42.0
1.00
0.3
101.0
BCC-A25-D47
BCC
25
47
12
0.60
0.30
11.10
7.08
22000
15.0
30
42
44.5
0.60
0.3
78.0
BCC-A25-D52
BCC
25
52
15
1.00
0.60
15.90
9.80
20000
17.0
31
46
47.0
1.00
0.5
127.0
BCC-A30-D55
BCC
30
55
13
1.00
0.30
14.30
9.84
19000
17.0
36
49
50.0
1.00
0.3
111.3
BCC-A30-D62
BCC
30
62
16
1.00
0.60
22.10
14.10
17000
19.0
36
56
57.0
1.00
0.5
196.0
BCC-A35-D72
BCC
35
72
17
1.10
0.60
29.10
19.20
16000
21.0
42
65
67.0
1.10
0.6
278.0
BCC-A35-D80
BCC
35
80
21
1.50
1.00
38.90
24.90
16000
24.0
44
71
74.0
1.50
0.8
449.0
BCC-A40-D80
BCC
40
80
18
1.10
0.60
30.60
21.50
14000
23.0
47
73
75.0
1.10
0.6
336.0
BCC-A40-D90
BCC
40
90
23
1.50
0.60
50.30
34.00
13500
27.0
49
81
84.0
1.50
0.6
641.0
BCC-A45-D85
BCC
45
85
19
1.10
0.60
34.60
24.70
12000
25.0
52
78
80.0
1.00
0.6
411.0
BCC-A45-D100
BCC
45
100
25
1.50
0.60
60.30
42.10
12000
29.0
54
91
94.0
1.50
0.6
857.0
BCC-A50-D90
BCC
50
90
20
1.10
0.60
40.80
30.30
11000
27.0
57
83
85.0
1.00
0.6
460.0
BCC-A50-D110
BCC
50
110
27
2.00
1.00
70.60
50.00
11000
32.0
60
100
104.0
2.00
1.0
1110.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BCA/BCAS - 深沟球轴承
上隆SAMLO
24.03.2023
RS
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
Modèle R1-02-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 flasques Z, 2Z ou...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
SKF®-RKULG-20-50-CN-C6 - 深沟球轴承 SKF
MÄDLER
26.04.2024
单列
株式会社 不二越
07.02.2019
BA1_001_101 - Angular contact ball bearings, single row
SKF
03.05.2024
KDQ - C型弹性挡圈-孔用
上隆SAMLO
24.03.2023
BA2_001 - Angular contact ball bearings, double row
SKF
03.05.2024
BBR7000_7010SU-J - 角接触球轴承·万能配对型·国产型/进口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
单列
株式会社 不二越
07.02.2019
BAQ_001 - Angular contact ball bearings, four-point contact ball bearings
SKF
21.11.2022
BBP7000_7210-J - 角接触球轴承·单列型·国产型/进口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
23805 - 单列 FAG 推力角接触球轴承
norelem
30.04.2024
BA1_010 - Angular contact ball bearings, super-precision
SKF
02.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表