BC43 50X - 铰链销-支点用台阶螺丝(L尺寸选择型)-一字槽型/内六角孔型/头部切割型/六角头型
HEFA
26-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc43-50x.prj},{NB=BC48XU-D4-L5-K6-T2-F3},{CODE=BC48XU},{LX=Hexagonal_groove},{TYPE=0Cr18Ni9},{TYPE1=SUS304},{YD=-},{SUR=-},{D=4},{L=5.0},{K=6},{T=2.0},{F=3},{GK=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
材质(国标)
ⁿ/ₐ
TYPE1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DT
D公差
ⁿ/ₐ
MXP
MxP
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
S1
[mm]
BC43XF-D4-L1-K6-T2-F3
BC43XF-D4-L1-K6-T2-F3
BC43XF
一字槽型
45
S45C
-
发黑
-0.01/-0.05
2.6x0.45
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
0.0
0
BC43XA-D4-L1-K6-T2-F3
BC43XA-D4-L1-K6-T2-F3
BC43XA
一字槽型
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.01/-0.05
2.6x0.45
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
0.0
0
BC43XU-D4-L1-K6-T2-F3
BC43XU-D4-L1-K6-T2-F3
BC43XU
一字槽型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.01/-0.05
2.6x0.45
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
0.0
0
BC47XF-D4-L1-K6-T2-F3
BC47XF-D4-L1-K6-T2-F3
BC47XF
一字槽型
45
S45C
-
发黑
-0.004/-0.012
2.6x0.45
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
0.0
0
BC47XFA-D4-L1-K6-T2-F3
BC47XFA-D4-L1-K6-T2-F3
BC47XFA
一字槽型
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.01/-0.05
2.6x0.45
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
0.0
0
BC47XU-D4-L1-K6-T2-F3
BC47XU-D4-L1-K6-T2-F3
BC47XU
一字槽型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
2.6x0.45
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
0.0
0
BC44XF-D4-L5-K6-T2-F3
BC44XF-D4-L5-K6-T2-F3
BC44XF
内六角孔型
45
S45C
-
发黑
-0.01/-0.05
2.6x0.45
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
0.0
0
BC44XA-D4-L5-K6-T2-F3
BC44XA-D4-L5-K6-T2-F3
BC44XA
内六角孔型
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.01/-0.05
2.6x0.45
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
0.0
0
BC44XU-D4-L5-K6-T2-F3
BC44XU-D4-L5-K6-T2-F3
BC44XU
内六角孔型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.01/-0.05
2.6x0.45
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
0.0
0
BC48XF-D4-L5-K6-T2-F3
BC48XF-D4-L5-K6-T2-F3
BC48XF
内六角孔型
45
S45C
-
发黑
-0.004/-0.012
2.6x0.45
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
0.0
0
BC48XA-D4-L5-K6-T2-F3
BC48XA-D4-L5-K6-T2-F3
BC48XA
内六角孔型
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.004/-0.012
2.6x0.45
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
0.0
0
BC48XU-D4-L5-K6-T2-F3
BC48XU-D4-L5-K6-T2-F3
BC48XU
内六角孔型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
2.6x0.45
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
0.0
0
BC45XF-D4-L1-K6-T2-F3
BC45XF-D4-L1-K6-T2-F3
BC45XF
头部切割型
45
S45C
-
发黑
-0.01/-0.05
2.6x0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
5.0
0
BC45XA-D4-L1-K6-T2-F3
BC45XA-D4-L1-K6-T2-F3
BC45XA
头部切割型
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.01/-0.05
2.6x0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
5.0
0
BC45XU-D4-L1-K6-T2-F3
BC45XU-D4-L1-K6-T2-F3
BC45XU
头部切割型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.01/-0.05
2.6x0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
5.0
0
BC49XF-D4-L1-K6-T2-F3
BC49XF-D4-L1-K6-T2-F3
BC49XF
头部切割型
45
S45C
-
发黑
-0.004/-0.012
2.6x0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
5.0
0
BC49XA-D4-L1-K6-T2-F3
BC49XA-D4-L1-K6-T2-F3
BC49XA
头部切割型
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.004/-0.012
2.6x0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
5.0
0
BC49XU-D4-L1-K6-T2-F3
BC49XU-D4-L1-K6-T2-F3
BC49XU
头部切割型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
2.6x0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
5.0
0
BC46XF-D4-L1-T2-F3
BC46XF-D4-L1-T2-F3
BC46XF
六角头型
45
S45C
-
发黑
-0.01/-0.05
2.6x0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7
BC46XA-D4-L1-T2-F3
BC46XA-D4-L1-T2-F3
BC46XA
六角头型
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.01/-0.05
2.6x0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7
BC46XU-D4-L1-T2-F3
BC46XU-D4-L1-T2-F3
BC46XU
六角头型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.01/-0.05
2.6x0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7
BC50XF-D4-L1-T2-F3
BC50XF-D4-L1-T2-F3
BC50XF
六角头型
45
S45C
-
发黑
-0.004/-0.012
2.6x0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7
BC50XA-D4-L1-T2-F3
BC50XA-D4-L1-T2-F3
BC50XA
六角头型
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.004/-0.012
2.6x0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7
BC50XU-D4-L1-T2-F3
BC50XU-D4-L1-T2-F3
BC50XU
六角头型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
2.6x0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MJR01_26 - 支点用台阶螺丝·一字槽型/内六角孔型/头部切割型/六角头型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表