BC08A - Cantilever pin bolt installation internal thread standard type
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc08a.prj},{NB=BC08AN-D6-E2-F11-3},{CODE=BC08AN},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{SUR=Electroless_nickel_plating},{D=6},{E=2},{F=11},{MA=3},{GA=},{GB=},{JD=},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Material (national standard)
ⁿ/ₐ
TYPE1
Material (Japanese standard)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
DG6
Dg6
[mm]
G6
Dg6T
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
W
[mm]
BC08AF-D6-E2-F11-3
BC08AF-D6-E2-F11-3
BC08AF
45
S45C
Blackening
6
-0.004/-0.012
M3
10
8
BC08AN-D6-E2-F11-3
BC08AN-D6-E2-F11-3
BC08AN
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
6
-0.004/-0.012
M3
10
8
BC08AU-D6-E2-F11-3
BC08AU-D6-E2-F11-3
BC08AU
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
M3
10
8
BC08AB-D6-E2-F11-3
BC08AB-D6-E2-F11-3
BC08AB
35CrMo
SCM435
Electroless_nickel_platin...
6
-0.004/-0.012
M3
10
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성